- 제품
- 센서
- 밸브 센서
- 상승 스템 밸브용 밸브센서
- IX5006
상승 스템 밸브용 우치센서
IX5006
IX-3080-BPKG/3LED
상승 스템 밸브용 우치센서
IX5006
IX-3080-BPKG/3LED
- 단일 및 이중 시트 밸브 및 다이아프램 밸브용 위치 피드백
- 자유롭게 선택 가능한 스위칭 출력: 밸브 열림/닫힘, 시트 리프트
- 3개의 바이너리 펄스 픽업 교체
- 전체 측정 범위에 걸친 0.2mm의 해상도
- 누름 버튼으로 밸브 위치 프로그래밍
제품 특성
전기적 디자인 | PNP |
---|---|
출력 기능 | 3 x N.O. |
크기 [mm] | 67,5 x 43 x 110 |
어플리케이션
어플리케이션 | 안전 밸브와 다이어프램 밸브에 대한 위치의 피드백; 절대적인 거리 측정; 밸브 고무바킹의 감시 |
---|
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 18...36 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | 42; (24 V) |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
최대 power-on 지연시간 [ms] | 2000 |
출력
전기적 디자인 | PNP |
---|---|
출력 기능 | 3 x N.O. |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2,5 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 100 |
쇼트방지 | yes |
쇼트방지 타입 | 펄스 |
과부하 방지 | yes |
범위
측정범위 [mm] | 0...80 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최대한의 목적물에 대한 속도 [m/s] | 1 | ||||||||||
밸브 스트로크 해상도 [mm] | 0,2 | ||||||||||
목표점(타깃) |
|
스프트웨어 / 프로그래밍
파라메터 셋팅 옵션 | 측정 영역에 있어서 3개의 원하는 스위치 점 |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...85 | |
---|---|---|
주변온도에 대한 참고사항 |
|
|
보호등급 | IP 65; IP 67; (단지 밸브머리를 설치하는데 있어서 센서의 기계학적인 손상에 대한 충분한 보호가 제공되어 집니다.) |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
진동 내구성 |
|
||||||||
쇼크 내구성 |
|
||||||||
MTTF [년 (해)] | 298 |
기계적 데이터
무게 [g] | 216,5 |
---|---|
크기 [mm] | 67,5 x 43 x 110 |
재질 | PA; TPE; PP; LCP |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
연결부 | 케이블: 2 m, PVC; 5 x 0,14 mm² |
---|