• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 센서
  3. 유도형 근접센서
  4. 모든 유도형 센서
  5. IY5045

유도형 근접센서

IY5045

IYB30,8-BPKG/V2A/0,1M/AS-610

유도형 근접센서

IY5045

IYB30,8-BPKG/V2A/0,1M/AS-610

  • 특히 짧은 하우징
  • 공간이 제한된 곳에서 사용하기에 적합
  • M8 커넥터와 공간 절약 케이블
  • 혹독한 산업 환경에서 사용할 수 있는 견고한 스테인리스 스틸 하우징
  • 매우 높은 스위칭 주파수
  • ce
  • ukca
제품 특성
전기적 디자인 PNP
출력 기능 N.O.
검출간격 [mm] 0,8
하우징 나선형 홈이 파여진 형태
크기 [mm] M5 x 0,5 / L = 30
전기적 데이터
동작 전압 [V] 10...36 DC
전류소모 [mA] 15; (24 V)
보호 클래스 III
양극성 전환 방지 yes
출력
전기적 디자인 PNP
출력 기능 N.O.
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] 2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] 100
스위칭 주파수 DC [Hz] 2000
쇼트방지 yes
쇼트방지 타입 펄스
과부하 방지 yes
범위
검출간격 [mm] 0,8
실제 감지범위 Sr [mm] 0,8 ± 10 %
작업거리 [mm] 0...0,65
정확성 / 편차
교정 계수 금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,5 / 알루미늄: 0,4 / 구리: 0,3
히스테리시스 [Sr 의 %] 1...15
접합점 드리프트 [Sr 의 %] -10...10
작동 조건
주변온도 [°C] -25...70
보호등급 IP 65
테스트 / 인증서
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF 방사함 3 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF 전도됨 3 V
EN 55011 B 등급
MTTF [년 (해)] 2053
기계적 데이터
무게 [g] 13,3
하우징 나선형 홈이 파여진 형태
설치방식 매립형으로 설치 가능함
크기 [mm] M5 x 0,5 / L = 30
스레드 지정 M5 x 0,5
재질 스텐레스 (1.4305 / 303); 감지면: POM
조임 토크 [Nm] 2
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
스위칭 상태 1 x LED, 황색
액세서리
구성 부품
잠금 너트: 2
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결 - 플러그
연결부 케이블: 0,1 m, PVC
연결부 커넥터: 1 x M8; 코딩: A; 잠금: 스냅핏 (snap-fit)