유도형 근접센서
IY5065
IYB3-1,5-ANKG/AS
유도형 근접센서
IY5065
IYB3-1,5-ANKG/AS
- 공간이 제한된 곳에서 사용하기에 적합
- 공간 절약 M8 커넥터 제공
- 스위칭 상태에 대한 명확한 가시적 표시
- 혹독한 산업 환경에서 사용할 수 있는 견고한 스테인리스 스틸 하우징
- 매우 높은 스위칭 주파수
제품 특성
전기적 디자인 | NPN |
---|---|
출력 기능 | N.O. |
검출간격 [mm] | 1,5 |
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 |
크기 [mm] | M5 x 0,5 / L = 40 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...36 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | 15; (24 V) |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
출력
전기적 디자인 | NPN |
---|---|
출력 기능 | N.O. |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2,5 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 100 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 2000 |
쇼트방지 | yes |
쇼트방지 타입 | 펄스 |
과부하 방지 | yes |
범위
검출간격 [mm] | 1,5 |
---|---|
실제 감지범위 Sr [mm] | 1,5 ± 10 % |
작업거리 [mm] | 0...1,2 |
정확성 / 편차
교정 계수 | 금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,5 / 알루미늄: 0,4 / 구리: 0,3 |
---|---|
히스테리시스 [Sr 의 %] | 1...15 |
접합점 드리프트 [Sr 의 %] | -10...10 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...70 |
---|---|
보호등급 | IP 65; IP 67 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UL 인증서 |
|
기계적 데이터
무게 [g] | 10,3 |
---|---|
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 |
설치방식 | 매립형으로 설치 가능함 |
크기 [mm] | M5 x 0,5 / L = 40 |
스레드 지정 | M5 x 0,5 |
재질 | 하우징: 스텐레스 (1.4305 / 303); LED 윈도: PPSU; 감지면: POM |
조임 토크 [Nm] | 2 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결 - 플러그
연결부 | 커넥터: 1 x M8; 코딩: A |
---|