• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 센서
  3. 유도형 근접센서
  4. 모든 유도형 센서
  5. IZ5048

유도형 근접센서

IZ5048

IZ93001-BPKG/2M PVC

유도형 근접센서

IZ5048

IZ93001-BPKG/2M PVC

  • 특히 단 3mm 직경의 짧은 하우징
  • 공간이 제한된 곳에서 사용하기에 적합
  • 공간 절약 연결 기술
  • 혹독한 산업 환경에서 사용할 수 있는 견고한 스테인리스 스틸 하우징
  • 매우 높은 스위칭 주파수
  • ce
  • cul
제품 특성
전기적 디자인 PNP
출력 기능 N.O.
검출간격 [mm] 1
하우징 원통형의
크기 [mm] Ø 3 / L = 27
전기적 데이터
동작 전압 [V] 10...30 DC
전류소모 [mA] 12; (24 V)
양극성 전환 방지 yes
출력
전기적 디자인 PNP
출력 기능 N.O.
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] 1,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] 100
스위칭 주파수 DC [Hz] 5000
쇼트방지 yes
쇼트방지 타입 펄스
과부하 방지 아니오
범위
검출간격 [mm] 1
실제 감지범위 Sr [mm] 1 ± 10 %
작업거리 [mm] 0...0,8
정확성 / 편차
교정 계수 금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,5 / 알루미늄: 0,4 / 구리: 0,3
히스테리시스 [Sr 의 %] < 15
접합점 드리프트 [Sr 의 %] -10...10
작동 조건
주변온도 [°C] 0...70
보호등급 IP 67
테스트 / 인증서
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 B 등급
MTTF [년 (해)] 735
UL 인증서
Ta 0...40 °C
전압 공급 Class 2
파일 번호 UL E174191
기계적 데이터
무게 [g] 51
하우징 원통형의
설치방식 돌출형 마운팅
크기 [mm] Ø 3 / L = 27
재질 하우징: 스텐레스; 감지면: POM
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
스위칭 상태 1 x LED, 적색
액세서리
구성 부품
마운팅 클램프:, E20107
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결
연결부 케이블: 2 m, PVC; 3 x 0,14 mm²
다이어그램 및 그래프
설치
Sr가 10 % 미만으로 변동하면 다음과 같은 여유공간을 유지해야 합니다. 강자성 재질 X > 1,5 mm 다른 금속 X > 3,0 mm