- 제품
- 센서
- 정전 용량형 센서
- 모든 정전용량형 센서
- KD0024
정전 용량형 센서
KD0024
KDE2060-FBOA/NI/NPT RT
정전 용량형 센서
KD0024
KDE2060-FBOA/NI/NPT RT
- 전위차계를 통한 쉬운 감지 범위 설정
- 높은 잡음 내성
- 혹독한 산업 환경에서 사용할 수 있는 견고한 하우징
- AC/DC 출력 결합 및 2선 기술 채택
- 긴 감지 범위(60 mm)
제품 특성
출력 기능 | normally open / normally closed; (선택 가능함) |
---|---|
검출간격 [mm] | 60 |
하우징 | 정사각형 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
보호 클래스 | II |
양극성 전환 방지 | 아니오 |
출력
출력 기능 | normally open / normally closed; (선택 가능함) |
---|---|
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 8 |
최대 전압강하 스위칭 출력 AC [V] | 10 |
최소부하전류 [mA] | 5 |
최대 누수 전류 [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,7 (110 V AC) / 1,3 (24 V DC) |
스위칭 출력 AC의 영구적 전류 등급 [mA] | 200; (UL 어플리케이션용: 250 / 100 DC) |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 200; (UL 어플리케이션용: 250 AC / 100 DC) |
스위칭 출력의 단시간 전류 정격 [mA] | 1500; (20 ms / 0,5 Hz) |
스위칭 주파수 AC [Hz] | 10 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 10 |
쇼트 방지 | 아니오 |
과부하 방지 | 아니오 |
범위
검출간격 [mm] | 60 |
---|---|
감지 범위 조절 가능 | yes |
공장설정 감지범위 [mm] | 60 |
실제 감지범위 Sr [mm] | 60 ± 10 % |
작업거리 [mm] | 0...48,6 |
정확성 / 편차
교정 계수 | 유리: 0,4 / 물: 1 / 세라믹: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
히스테리시스 [Sr 의 %] | 1...15 |
접합점 드리프트 [Sr 의 %] | -15...15 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...80 |
---|---|
보호등급 | IP 65 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [년 (해)] | 409 |
기계적 데이터
무게 [g] | 307,5 |
---|---|
하우징 | 정사각형 |
설치방식 | 돌출형 마운팅 |
재질 | PPE 수정함 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
전기적 연결
필수 보호 | IEC60127-2 시트 1을 준수한 소형 퓨즈; ≤ 2 A; 신속한 작동 |
---|
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
비고 |
|
|
---|---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결
연결부 | 터미널: ...2,5 mm²; 케이블 피복: Ø 7...13 mm |
---|