- 제품
- 센서
- 정전 용량형 센서
- 모든 정전용량형 센서
- KD501A
정전 용량형 센서
KD501A
KDE3060-FPKG/NI/3D
정전 용량형 센서
KD501A
KDE3060-FPKG/NI/3D
- 전위차계를 통한 쉬운 감지 범위 설정
- 위험 영역 내 어플리케이션용
- 혹독한 산업 환경에서 사용할 수 있는 견고한 하우징
- 출력 기능 상시 열림/상시 폐쇄 프로그래밍 가능
- 긴 감지 범위(60 mm)
제품 특성
전기적 디자인 | PNP |
---|---|
출력 기능 | normally open / normally closed; (선택 가능함) |
검출간격 [mm] | 60 |
하우징 | 정사각형 |
크기 [mm] | 105 x 80 x 42 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...36 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | < 15 |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
측정원칙 | 정전용량형 |
출력
전기적 디자인 | PNP |
---|---|
출력 기능 | normally open / normally closed; (선택 가능함) |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2,5 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 200 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 10 |
쇼트 방지 | yes |
과부하 방지 | yes |
범위
검출간격 [mm] | 60 |
---|---|
감지 범위 조절 가능 | yes |
공장설정 감지범위 [mm] | 60 |
실제 감지범위 Sr [mm] | 60 ± 10 % |
정확성 / 편차
교정 계수 | 유리: 0,4 / 물: 1 / 세라믹: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
히스테리시스 [Sr 의 %] | 1...15 |
접합점 드리프트 [Sr 의 %] | -15...15 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -20...60 |
---|---|
보호등급 | IP 65 |
증가된 면역 | yes |
테스트 / 인증서
ATEX 마킹 | II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X IP65 | ||
---|---|---|---|
EMC |
|
||
MTTF [년 (해)] | 537 |
기계적 데이터
무게 [g] | 279,5 |
---|---|
하우징 | 정사각형 |
설치방식 | 돌출형 마운팅 |
크기 [mm] | 105 x 80 x 42 |
재질 | PPE 수정함; PA |
조임 토크 [Nm] | 하우징 스크류: 0,9 Nm; 고정나사: 4 Nm |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
연결부 | 터미널: 0,34...2,5 mm²; 케이블 피복: Ø 5...9 mm; 케이블 글랜드: M20 X 1,5 |
---|