- 제품
- 센서
- 정전 용량형 센서
- 모든 정전용량형 센서
- KG5045
정전 용량형 센서
KG5045
KG-3008-ANKG/NI
정전 용량형 센서
KG5045
KG-3008-ANKG/NI
- 전위차계를 통한 쉬운 감지 범위 설정
- 높은 잡음 내성
- 스위칭 상태에 대한 명확한 가시적 표시
- PVC 케이블 제공
제품 특성
전기적 디자인 | NPN |
---|---|
출력 기능 | N.O. |
검출간격 [mm] | 8 |
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 |
크기 [mm] | M18 x 1 / L = 84 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...36 DC; (UL을 준수한 "supply class 2") |
---|---|
전류소모 [mA] | < 10 (24 V DC) / < 15 (36 V DC) |
보호 클래스 | II |
양극성 전환 방지 | yes |
출력
전기적 디자인 | NPN |
---|---|
출력 기능 | N.O. |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2,5 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 250 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 50 |
쇼트 방지 | yes |
과부하 방지 | yes |
범위
검출간격 [mm] | 8 |
---|---|
감지 범위 조절 가능 | yes |
공장설정 감지범위 [mm] | 8 |
실제 감지범위 Sr [mm] | 8 ± 10 % |
작업거리 [mm] | 0...6,5 |
정확성 / 편차
교정 계수 | 유리: 0,4 / 물: 1 / 세라믹: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
히스테리시스 [Sr 의 %] | 1...15 |
접합점 드리프트 [Sr 의 %] | -15...15 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...80 |
---|---|
보호등급 | IP 67 |
증가된 면역 | yes |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [년 (해)] | 671 |
기계적 데이터
무게 [g] | 98,4 |
---|---|
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 |
설치방식 | 돌출형 마운팅 |
크기 [mm] | M18 x 1 / L = 84 |
스레드 지정 | M18 x 1 |
재질 | PBT |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
연결부 | 케이블: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|