- 제품
- 센서
- 정전 용량형 센서
- 모든 정전용량형 센서
- KI5030
정전용량형 NAMUR 센서
KI5030
KI-2015-N/NI/1D/1G
정전용량형 NAMUR 센서
KI5030
KI-2015-N/NI/1D/1G
- 위험 영역 내 어플리케이션용
- 전위차계를 통한 쉬운 감지 범위 설정
- LED를 통해 스위칭 상태에 대한 명확한 가시적 표시
- 본질 안전 회로에 연결용
제품 특성
전기적 디자인 | NAMUR |
---|---|
출력 기능 | normally closed |
검출간격 [mm] | 15 |
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 |
크기 [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
전기적 데이터
스위치 증폭기에 대한 연결 | yes |
---|---|
스위칭 앰프 | 최대값을 보유한 본질안전회로로 인증된 접속: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
정격전압 DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
공급 전압 DC [V] | 7,5...15 |
전류소모 [mA] | < 1; (사용불가능한; 전도성있는: > 2,2) |
보호 클래스 | II |
측정원칙 | 정전용량형 |
출력
전기적 디자인 | NAMUR |
---|---|
출력 기능 | normally closed |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 40 |
쇼트 방지 | yes |
범위
검출간격 [mm] | 15 |
---|---|
감지 범위 조절 가능 | yes |
공장설정 감지범위 [mm] | 15 |
실제 감지범위 Sr [mm] | 15 ± 10 % |
정확성 / 편차
교정 계수 | 유리: 0,4 / 물: 1 / 세라믹: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
히스테리시스 [Sr 의 %] | 1...15 |
접합점 드리프트 [Sr 의 %] | -15...15 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -20...60 |
---|---|
보호등급 | IP 65 |
테스트 / 인증서
인증서 | DMT 01 ATEX E 020; TIIS TC15627; IECEx BVS 06.0003 | ||
---|---|---|---|
ATEX 마킹 |
|
||
|
|||
EMC |
|
||
MTTF [년 (해)] | 841 |
안전 매개변수
최대 내부 정전용량 [nF] | 375 |
---|---|
최대 내부 유도용량 [µH] | 1 |
기계적 데이터
무게 [g] | 212,5 |
---|---|
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 |
설치방식 | 돌출형 마운팅 |
크기 [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
스레드 지정 | M30 x 1,5 |
재질 | PBT |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
연결부 | 케이블: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|