- 제품
- 센서
- 정전 용량형 센서
- 모든 정전용량형 센서
- KI503A
제품 특성
전기적 디자인 | PNP |
---|---|
출력 기능 | 상호보완성 |
검출간격 [mm] | 15 |
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 |
크기 [mm] | M30 x 1,5 / L = 150 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...30 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | < 20 |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
측정원칙 | 정전용량형 |
출력
전기적 디자인 | PNP |
---|---|
출력 기능 | 상호보완성 |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2,5 |
최대 누수 전류 [mA] | 0,1 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 200 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 10 |
쇼트방지 | yes |
쇼트방지 타입 | 펄스 |
쇼트 방지 | yes |
과부하 방지 | yes |
범위
검출간격 [mm] | 15 |
---|---|
감지 범위 조절 가능 | yes |
공장설정 감지범위 [mm] | 15 |
실제 감지범위 Sr [mm] | 15 ± 10 % |
정확성 / 편차
히스테리시스 [Sr 의 %] | 1...15 |
---|---|
접합점 드리프트 [Sr 의 %] | -20...20 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -20...60 |
---|---|
보호등급 | IP 65; IP 67 |
테스트 / 인증서
ATEX 마킹 | II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVS 20 ATEX E 058 X; IECEx BVS 20.0061X | |||||||||||||
EMC |
|
||||||||||||
MTTF [년 (해)] | 463 |
기계적 데이터
무게 [g] | 149 |
---|---|
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 |
설치방식 | 돌출형 마운팅 |
크기 [mm] | M30 x 1,5 / L = 150 |
스레드 지정 | M30 x 1,5 |
재질 | PBT; PA |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
연결부 | 터미널: 0,34...1,5 mm²; 케이블 피복: Ø 5...9 mm; 케이블 글랜드: M20 X 1,5 |
---|