- 제품
- 센서
- 정전 용량형 센서
- 모든 정전용량형 센서
- KI5052
제품 특성
전기적 디자인 | PNP |
---|---|
출력 기능 | normally open / normally closed; (선택 가능함) |
검출간격 [mm] | 15 |
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 |
크기 [mm] | M30 x 1,5 / L = 143 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...55 DC; (cULus를 준수한 "supply class 2") |
---|---|
전류소모 [mA] | 14; (24 V) |
보호 클래스 | II |
양극성 전환 방지 | yes |
출력
전기적 디자인 | PNP |
---|---|
출력 기능 | normally open / normally closed; (선택 가능함) |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2,5 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 250 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 40 |
쇼트 방지 | yes |
과부하 방지 | yes |
범위
검출간격 [mm] | 15 |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...70 |
---|---|
보호등급 | IP 65 |
증가된 면역 | yes; (방해요소 막는 기능이 증가됨 (전원이 연결된 HF에 의한 )) |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [년 (해)] | 743 |
기계적 데이터
무게 [g] | 146 |
---|---|
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 |
설치방식 | 돌출형 마운팅 |
크기 [mm] | M30 x 1,5 / L = 143 |
스레드 지정 | M30 x 1,5 |
재질 | PBT; 엔드캡 (end cap): PC |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결 - 플러그
연결부 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A |
---|