• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. KN5107

정전 용량형 센서

KN5107

KNQ01NUKFPKG/AS

정전 용량형 센서

KN5107

KNQ01NUKFPKG/AS

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
대체 제품: KQ6004 제품 비교: KN5107 / KQ6004 대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !
  • ce
  • cul
제품 특성
전기적 디자인 PNP
출력 기능 normally open / normally closed; (선택 가능함)
검출간격 [mm] 비워짐이나 가득 참의 조정이 가능함
하우징 정사각형
크기 [mm] 78 x 36 x 10
어플리케이션
특수성(시스템) 금으로 도금한 접속점; 기능 점검 출력
설치 비금속 컨테이너 벽 또는 바이패스 파이프를 통한 감지
매체 건식 벌크 재질; 액상매체
추천 매체 유전율 상수 < 20을 가진 매체; 오일
전기적 데이터
동작 전압 [V] 10...36 DC
전류소모 [mA] 30; (24 V)
보호 클래스 II
양극성 전환 방지 yes
출력
전기적 디자인 PNP
출력 기능 normally open / normally closed; (선택 가능함)
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] 2,5
기능 점검 출력 yes
기능 확인 출력의 최대 전압 강하 [V] 3,5
기능체크 출력을 위한 최대 전류 부하 [mA] 10
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] 150
스위칭 주파수 DC [Hz] 5
쇼트방지 yes
쇼트방지 타입 펄스
과부하 방지 yes
범위
검출간격 [mm] 비워짐이나 가득 참의 조정이 가능함
작동 조건
주변온도 [°C] -25...80
보호등급 IP 67
테스트 / 인증서
EMC
EN 60947-5-2
기계적 데이터
하우징 정사각형
설치방식 돌출형 마운팅
크기 [mm] 78 x 36 x 10
재질 PC; PBT
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
스위칭 상태 1 x LED, 황색
작동 1 x LED, 녹색
동작원리 1 x LED, 적색
액세서리
구성 부품
나사 드라이버: 1
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결 - 플러그
커넥터: 1 x M8; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함