- 제품
- 센서
- 정전 용량형 센서
- 모든 정전용량형 센서
- KQ6010
정전 용량형 센서
KQ6010
KQ-3120NFPKG/2T/0,04M/AS
정전 용량형 센서
KQ6010
KQ-3120NFPKG/2T/0,04M/AS
- 출력 기능 상시 열림/상시 폐쇄 프로그래밍 가능
- LED를 통해 스위칭 상태에 대한 명확한 가시적 표시
- 장착 어댑터에 사전 설치됨
- 위치 감지 또는 레벨 모니터링용
- IO-Link를 통한 손쉬운 파라메터 설정
단종제품
제품 특성
전기적 디자인 | PNP |
---|---|
출력 기능 | normally open / normally closed; (선택 가능함) |
검출간격 [mm] | 12 |
통신 인터페이스 | IO-Link |
하우징 | 정사각형 |
크기 [mm] | 57 x 36 x 14 |
어플리케이션
설치 | 비금속 컨테이너 벽 또는 바이패스 파이프를 통한 감지 |
---|---|
매체 | 건식 벌크 재질; 액상매체 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...30 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | < 17 |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
측정원칙 | 정전용량형 |
출력
전기적 디자인 | PNP |
---|---|
출력 기능 | normally open / normally closed; (선택 가능함) |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2,5 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 100 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 10 |
쇼트방지 | yes |
쇼트방지 타입 | 펄스 |
과부하 방지 | yes |
범위
검출간격 [mm] | 12 |
---|---|
실제 감지범위 Sr [mm] | 12 ± 10 % |
정확성 / 편차
히스테리시스 [Sr 의 %] | 1...15 |
---|---|
접합점 드리프트 [Sr 의 %] | -20...20 |
인터페이스
통신 인터페이스 | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
전송 타입 | COM1 (4,8 kBaud) | ||||
IO 링크 수정 | 1.1 | ||||
SDCI 표준 | IEC 61131-9 CDV | ||||
프로파일 | Smart Sensor | ||||
SIO 모드 | yes | ||||
최소 프로세스 주기시간 [ms] | 100,8 | ||||
DevideIDs 지원됨 |
|
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...80 |
---|---|
보호등급 | IP 65; IP 67 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
쇼크 내구성 |
|
||||||||||
진동 내구성 |
|
기계적 데이터
무게 [g] | 31,7 |
---|---|
하우징 | 정사각형 |
설치방식 | 돌출형 마운팅 |
크기 [mm] | 57 x 36 x 14 |
재질 | 하우징: PBT 강화된 유리 화이버; 누름버튼: TPE-U; 커버: PC 강화된 유리 화이버; 어댑터: PBT; 삽입 슬리브관: 황동; 나사: 금속 아연 도금 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
||
---|---|---|---|
외부설정(Teach) 기능 | yes | ||
전자적 잠금 | yes |
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결 - 플러그
연결부 | 케이블: 0,04 m, PVC |
---|---|
연결부 | 커넥터: 1 x M8; 코딩: A |