• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. KT5101

조명 처리된 정전용량형 누름버튼

KT5101

KTMDF-K-RBPKG/0,3M

조명 처리된 정전용량형 누름버튼

KT5101

KTMDF-K-RBPKG/0,3M

  • 기계적 압력 없는 비접촉 스위칭
  • 마모가 없고 유지 관리가 필요 없음
  • 동적 평가 원리로 무단 사용 방지
  • Ø 22.5mm 드릴 구멍의 하우징에 손쉬운 설치
  • 오일 내성, 충격 및 긁힘 내성
단종제품
대체 제품: KT5111 제품 비교: KT5101 / KT5111 대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !
  • ce
  • ukca
제품 특성
전기적 디자인 PNP
출력 기능 N.O.
크기 [mm] Ø 29 / L = 31
어플리케이션
작동 원리 다이나믹
전기적 데이터
동작 전압 [V] 12...30 DC
전류소모 [mA] 30
보호 클래스 III
양극성 전환 방지 yes
최대 power-on 지연시간 [ms] 500
출력
전기적 디자인 PNP
출력 기능 N.O.
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] 200
쇼트방지 yes
과부하 방지 yes
출력 시그널 길이 [ms] 300
반응시간
반응시간 [ms] 35
작동 조건
주변온도 [°C] -40...85
보호등급 IP 65; IP 67; IP 69K; (앞면)
테스트 / 인증서
MTTF [년 (해)] 352
기계적 데이터
무게 [g] 40,5
크기 [mm] Ø 29 / L = 31
재질 PA 6.6-GF30 흑색; 감지면: PA 그릴아미드 TR 90UV
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
스위칭 상태 1 x LED, 적색
작동 1 x LED, 녹색
액세서리
구성 부품
잠금 너트: 1
가스킷 (gasket): 1
액세서리 (옵션)
심볼 디스크
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결
연결부 케이블: 0,3 m, PUR