- 제품
- 센서
- 정전 용량형 센서
- 모든 정전용량형 센서
- KT5310
조명 처리된 정전용량형 누름버튼
KT5310
KTMSF-EGRBPKG/2M
조명 처리된 정전용량형 누름버튼
KT5310
KTMSF-EGRBPKG/2M
- 기계적 압력 없는 비접촉 스위칭
- 견고한 충격 및 긁힘 내성 스테인리스 스틸 하우징
- 혹독한 산업 환경의 요구 사항을 충족하는 높은 보호 등급
- 주기적 세척이 있는 어플리케이션에서 사용
- 고정 평가 원리로 무단 사용 방지
제품 특성
전기적 디자인 | PNP |
---|---|
출력 기능 | N.O. |
크기 [mm] | Ø 32 / L = 31 |
어플리케이션
작동 원리 | 정적 |
---|
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 12...30 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | 30 |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
최대 power-on 지연시간 [ms] | 500 |
출력
전기적 디자인 | PNP |
---|---|
출력 기능 | N.O. |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 200 |
쇼트방지 | yes |
과부하 방지 | yes |
반응시간
반응시간 [ms] | 35 |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -40...85 |
---|---|
보호등급 | IP 65; IP 67; IP 69K; (앞면) |
테스트 / 인증서
EMC |
|
---|
기계적 데이터
무게 [g] | 116 |
---|---|
크기 [mm] | Ø 32 / L = 31 |
재질 | 하우징: 스텐레스 (1.4404 / 316L); 감지면: PA 그릴아미드 TR 90UV |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
액세서리
구성 부품 |
|
||
---|---|---|---|
액세서리 (옵션) |
|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
연결부 | 케이블: 2 m, PUR |
---|