- 제품
- 센서
- 정전 용량형 센서
- 모든 정전용량형 센서
- KTE102
정전용량형 터치 센서
KTE102
KTEEFOKMMFRKG/2m/IO
정전용량형 터치 센서
KTE102
KTEEFOKMMFRKG/2m/IO
- 심볼 디스크 액세서리와 함께 사용해야만 작동됩니다.
- 침전물 및 튀는 물에 대한 민감도 세팅 및 어플리케이션 관련 세팅
- 모든 스위칭 기능 위한 원터치 센서
- 마모없는 작동
- IO-Link 유무에 무관한 RGB 피드백
제품 특성
전기적 디자인 | PNP/NPN; (파라메터화 가능) |
---|---|
출력 기능 | normally open / normally closed; (파라메터화 가능) |
통신 인터페이스 | IO-Link |
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 |
크기 [mm] | M22 x 1 / L = 38,8 |
어플리케이션
작동 원리 | 다이나믹; 정적; 쌍안정; combination; (파라메터화 가능) |
---|
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 8...32 DC |
---|---|
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
전류소모 |
|
---|
입력
입력의 전체 번호 | 2 |
---|---|
스위칭 레벨 높음 [V] | < 4,8; (24V에서 안전하게 꺼짐 : 전압 <= Ub*0,2) |
스위칭 레벨 낮음 [V] | > 19,2; (24V에서 안전하게 켜짐 : 전압 >= Ub*0,8) |
입력 |
|
---|
출력
전기적 디자인 | PNP/NPN; (파라메터화 가능) |
---|---|
출력 기능 | normally open / normally closed; (파라메터화 가능) |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 1,5 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 200 |
쇼트방지 | yes |
과부하 방지 | yes |
반응시간
반응시간 [ms] | 64 |
---|
스프트웨어 / 프로그래밍
파라메터 셋팅 옵션 | normally open / normally closed; PnP/nPn; 정적; 다이나믹; 쌍안정; combination; Switch-on 및 switch-off 지연; 명도; Sensitivität; 작동 조건 |
---|
인터페이스
통신 인터페이스 | IO-Link | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전송 타입 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||
IO 링크 수정 | 1.1.3 | ||||||||||||
프로파일 |
|
||||||||||||
최소 프로세스 주기시간 [ms] | 13,2 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -30...65 |
---|---|
보호등급 | IP 65; IP 67; IP 69K; (앞면) |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
진동 내구성 |
|
||||||||||||||
쇼크 내구성 |
|
||||||||||||||
지속적인 쇼크 내구성 |
|
||||||||||||||
MTTF [년 (해)] | 218 | ||||||||||||||
UL 인증서 |
|
기계적 데이터
무게 [g] | 109,5 |
---|---|
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 |
크기 [mm] | M22 x 1 / L = 38,8 |
스레드 지정 | M22 x 1 |
재질 | 하우징: PA; 잠금 너트: PBT |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
액세서리
구성 부품 |
|
|
---|---|---|
액세서리가 요구됩니다. |
|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
연결부 | 케이블: 2 m, PUR, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm² |
---|
다이어그램 및 그래프
application note relevant for the function
|
|
---|