- 제품
- 센서
- 분석 센서
- 오일 내 수분 측정
- LDH122
오일 습도 센서
LDH122
OIL HUMIDITY SENSOR IO-LINK
제품 특성
입력부 및 출력부 수효 | 디지털 출력 수: 1 |
---|---|
프로세스 커넥션 | 나사로 접속 1/2" NPT |
어플리케이션
특수성(시스템) | 금으로 도금한 접속점 |
---|---|
매체 | 미네랄 오일; 합성 에스테르; 생분해성 오일 |
다음 사항에 사용될 수 없습니다. | See operating instructions, chapter "Intended use". |
매체 온도 [°C] | -40...120 |
정격압력 [bar] | 50 |
진공 내구성 [mbar] | -1000 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 18...30 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | < 50 |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
Power-on 지연시간 [s] | 2 |
최대 전류 부하 합계 [A] | 0,065 |
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 | 디지털 출력 수: 1 |
---|
출력
출력의 전체 수 | 1 |
---|---|
출력 시그널 | IO-Link |
디지털 출력 수 | 1 |
측정 범위 / 설정 범위
측정범위 [% RH] | 0...100 |
---|
측정범위 [°C] | -40...120 |
---|
정확성 / 편차
정확성 | ± 3; ( < 10 % 범위에서 ± 5, > 90 %) |
---|---|
반복성 [최종 값의 %] | ± 0,5 |
해상도 [%] | 0,1; (프로세스 값) |
정확성 [K] | ± 1 |
---|---|
반복성 [K] | ± 0,5 |
해상도 [K] | 0,1 |
반응시간
반응시간 [s] | 오일: T09 < 30 |
---|
반응시간 [s] | 오일: T09 < 30 |
---|
인터페이스
통신 인터페이스 | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
전송 타입 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO 링크 수정 | 1.1 | ||||
SDCI 표준 | IEC 61131-9 | ||||
프로파일 | Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A) | ||||
SIO 모드 | 아니오 | ||||
필수 마스터 포트 타입 | A | ||||
프로세스 데이터 아날로그 | 5 | ||||
최소 프로세스 주기시간 [ms] | 4,5 | ||||
DevideIDs 지원됨 |
|
작동 조건
주변온도 [°C] | -40...85 |
---|---|
저장온도 [°C] | -40...85 |
최대 상대 공기습도 [%] | 100 |
보호등급 | IP 68; IP 69K; (7 일 / 3m 물 깊이 / 0,3 bar: IP 68) |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
쇼크 내구성 |
|
||||
진동 내구성 |
|
||||
MTTF [년 (해)] | 284 | ||||
UL 인증서 |
|
||||
압력 장비 지침 | sound engineering practice; 그룹 2 유체용으로 사용될 수 있습니다.; 요청시 그룹 1 유체 |
기계적 데이터
무게 [g] | 117 |
---|---|
재질 | 스텐레스 (1.4404 / 316L); PEI; 씰링: 플루오르 탄성고무 (FKM) |
재질 (침수부품) | 스텐레스 (1.4404 / 316L); PA6 GF50; 에폭시 수지; 씰링: NBR |
프로세스 커넥션 | 나사로 접속 1/2" NPT |
비고
비고 |
|
|
---|---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결
연결부 | 커넥터: 1 x M12 (EN 61067-2-101); 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함 |
---|