광학 오일 입자 모니터
LDP100
OIL PARTICLE MONITOR
광학 오일 입자 모니터
LDP100
OIL PARTICLE MONITOR
- 입자 농도 분석을 통해 추세 모니터링
- LCD 디스플레이에 순도 클래스 표시
- 최대 420bar의 어플리케이션
- 직관적이고 사용자에게 친숙한 핸들링
- CAN 버스, 아날로그 및 스위칭 출력
8 극 소켓의 경우 코어 색상이 표준화되지 않습니다. 센서 및 소켓 배선에 주의하십시오 (데이터 시트 참조). "다운로드" 에서 기술적인 주의사항을 참조하십시오.
제품 특성
입력부 및 출력부 수효 | 디지털 출력 수: 1; 아날로그 출력 수: 1 |
---|---|
프로세스 커넥션 | 나사로 접속 M16 x 2 외부 스레드 Minimess |
어플리케이션
매체 | 미네랄 오일 (예 HLP); 에스테르 오일 (예: HEES); 생분해성 오일 (예: HETG) |
---|
매체 온도 [°C] | -10...80 |
---|
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 9...33 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | 9...50 |
보호 클래스 | III |
측정원칙 | 포토 전자 |
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 | 디지털 출력 수: 1; 아날로그 출력 수: 1 |
---|
출력
출력의 전체 수 | 2 |
---|---|
디지털 출력 수 | 1 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 500 |
아날로그 출력 수 | 1 |
아날로그 전류 출력 [mA] | 4...20 |
최대 부하 [Ω] | (Ub - 4 V) / 20 mA; Ub = 24 V: 1000 |
쇼트 방지 | 아니오 |
과부하 방지 | 아니오 |
측정 범위 / 설정 범위
측정범위 | 10...22; ((레인지 번호)) |
---|---|
표시영역 | 0...24; ((레인지 번호)) |
정확성 / 편차
정확성 | ± 1; ((레인지 번호)) |
---|
스프트웨어 / 프로그래밍
파라메터 셋팅 옵션 | 버튼, PC 또는 디지털 I/O |
---|
인터페이스
통신 인터페이스 | CAN |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -10...60 |
---|---|
저장온도 [°C] | -20...60 |
보호등급 | IP 67 |
테스트 / 인증서
MTTF [년 (해)] | 97 |
---|---|
압력 장비 지침 | 제 3조, (3)항 - sound engineering practice |
기계적 데이터
무게 [g] | 829 |
---|---|
재질 (침수부품) | 스텐레스 (1.4028 / 420); 사파이어; NBR; 크롬 |
프로세스 커넥션 | 나사로 접속 M16 x 2 외부 스레드 Minimess |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
연결부 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A |
---|