전자적 레벨센서
LK1023
LK0472B-B-00KQPKG/US
제품 특성
입력부 및 출력부 수효 | 디지털 출력 수: 2 |
---|---|
공장설정 | 수소함유 냉각제; 물; 물과 유사한 매체 |
프로브 길이 L [mm] | 472 |
어플리케이션
매체 | 수소함유 냉각제; 오일; 오일 성분 매체; 물; 물과 유사한 매체 |
---|---|
매체의 유전율 상수 | > 2 |
다음 사항에 사용될 수 없습니다. | 극도의 전도성을 보유한 매체; 점성 매체; 과립; 잘게부순가루; 산성; 알칼리성; 위생영역 및 전기도금 어플리케이션 |
레벨 변화의 최대속도 [mm/s] | 200 |
탱크압력 [bar] | 0,5; (마운팅 액세서리로 장착되는 경우: E43001 - E43007, E43019) |
매체 온도 [°C] | 0...35; (클라이매틱 튜브 (climatic tube) 보유 E43101: 35...60 °C) |
---|
매체 온도 [°C] | 0...70 |
---|---|
매체 온도 쇼트 타임 [°C] | 0...90; (< 1 h) |
매체 온도 [°C] | 0...35; (클라이매틱 튜브 (climatic tube) 보유 E43101: 35...60 °C) |
---|
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 18...30 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | < 50 |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
Power-on 지연시간 [s] | < 3 |
측정원칙 | 정전용량형 |
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 | 디지털 출력 수: 2 |
---|
출력
출력의 전체 수 | 2 |
---|---|
출력 시그널 | 스위칭 시그널; IO-Link |
전기적 디자인 | PNP/NPN |
디지털 출력 수 | 2 |
출력 기능 | normally open / normally closed; (파라메터화 가능) |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2,5 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 200 |
쇼트방지 | yes |
쇼트방지 타입 | 열에 의한, 진동됨 |
과부하 방지 | yes |
측정 범위 / 설정 범위
공장설정 | 수소함유 냉각제; 물; 물과 유사한 매체 |
---|---|
프로브 길이 L [mm] | 472 |
감지범위 A [mm] | 390 |
비활동 영역 I1 / I2 [mm] | 60 / 22 |
세트 포인트 SP [mm] | 35...390 |
---|---|
리셋 포인트 rP [mm] | 30...385 |
증분 [mm] | 5 |
참고 요점 OP [mm] | 139 - 163 - 188 - 212 - 236 - 261 - 285 - 310 - 334 - 358 - 383 - 407 - OFF |
히스테리시스, OP [mm] | 3 |
정확성 / 편차
측정오류 [최종 값의 %] | ± 5 |
---|---|
반복성 | ± 2 |
해상도 [mm] | 5 |
스프트웨어 / 프로그래밍
파라메터 셋팅 옵션 | 히스테리시스 / 윈도; normally open / normally closed; 스위칭 로직; SP/rP 위치; OP 조정; 매체 선택; 오프셋값 세팅; switch-on / switch-off 지연 |
---|
인터페이스
통신 인터페이스 | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
전송 타입 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO 링크 수정 | 1.1 | ||||
SDCI 표준 | IEC 61131-9 | ||||
프로파일 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
SIO 모드 | yes | ||||
필수 마스터 포트 타입 | A | ||||
프로세스 데이터 아날로그 | 2 | ||||
프로세스 데이터 바이너리 | 2 | ||||
최소 프로세스 주기시간 [ms] | 3,2 | ||||
DevideIDs 지원됨 |
|
작동 조건
주변온도 [°C] | 0...60 |
---|---|
저장온도 [°C] | -25...80 |
보호등급 | IP 67 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
쇼크 내구성 |
|
||||
진동 내구성 |
|
||||
MTTF [년 (해)] | 265 |
기계적 데이터
무게 [g] | 372,45 |
---|---|
크기 [mm] | Ø 16 |
재질 | 스텐레스 (1.4301 / 304); 스텐레스 (1.4404 / 316L); 플루오르 탄성고무 (FKM); NBR; PBT; PC; PA; PP; TPV |
재질 (침수부품) | PP |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
연결부 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A |
---|