• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 센서
  3. 레벨 센서
  4. 모든 레벨 센서
  5. LK1222

전자적 레벨센서

LK1222

LK0264B-B-00KUPKG/US/WHG

전자적 레벨센서

LK1222

LK0264B-B-00KUPKG/US/WHG

  • 탱크 및 컨테이너 내 안정적인 레벨 제어용
  • 용수, 오일 및 냉각수에 적합함
  • 가시성이 우수한 4자리 LED 디스플레이
  • 독일 연방 수질법 (WHG)이 준수된 인증서에 따른 오버플로우 방지용으로 사용하는 경우
  • 버튼을 통한 편리한 작동 또는 IO-Link를 통한 파라메터 세팅
  • ce
  • ukca
  • whg
  • iolink
제품 특성
입력부 및 출력부 수효 디지털 출력 수: 2
공장설정 수소함유 냉각제; 물; 물과 유사한 매체
프로브 길이 L [mm] 264
어플리케이션
특수성(시스템) 금으로 도금한 접속점
매체 수소함유 냉각제; 오일; 오일 성분 매체; 물; 물과 유사한 매체
매체의 유전율 상수 > 2
다음 사항에 사용될 수 없습니다. 극도의 전도성을 보유한 매체; 점성 매체; 과립; 잘게부순가루; 산성; 알칼리성; 위생영역 및 전기도금 어플리케이션
레벨 변화의 최대속도 [mm/s] 100
탱크압력 [bar] 0,5; (WHG (독일 연방 수자원법)에 적용시 압력이 가해지지 않음)
냉각제
매체 온도 [°C] 0...35; (클라이매틱 튜브 (climatic tube) 보유 E43100: 35...65 °C; WHG (독일 연방 수자원법)에 대한 어플리케이션용이 아님)
오일
매체 온도 [°C] 0...70
매체 온도 쇼트 타임 [°C] 0...90; (< 1 h)
매체 온도 [°C] 0...35; (클라이매틱 튜브 (climatic tube) 보유 E43100: 35...65 °C; WHG (독일 연방 수자원법)에 대한 어플리케이션용이 아님)
전기적 데이터
동작 전압 [V] 12...30 DC
전류소모 [mA] < 50
보호 클래스 III
양극성 전환 방지 yes
Power-on 지연시간 [s] < 3
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 디지털 출력 수: 2
출력
출력의 전체 수 2
출력 시그널 스위칭 시그널; IO-Link
전기적 디자인 PNP/NPN
디지털 출력 수 2
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] 2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] 200
쇼트방지 yes
쇼트방지 타입 펄스
과부하 방지 yes
측정 범위 / 설정 범위
공장설정 수소함유 냉각제; 물; 물과 유사한 매체
프로브 길이 L [mm] 264
감지범위 A [mm] 195
비활동 영역 I1 / I2 [mm] 53 / 16
설정범위
세트 포인트 SP [mm] 25...200
리셋 포인트 rP [mm] 20...195
증분 [mm] 5
참고 요점 OP [mm] 69 - 82 - 94 - 106 - 118 - 130 - 143 - 155 - 167 - 179 - 191 - 204 - OFF
히스테리시스, OP [mm] 2
정확성 / 편차
측정오류 [최종 값의 %] ± 5
반복성 ± 2
해상도 [mm] 5
스프트웨어 / 프로그래밍
파라메터 셋팅 옵션 히스테리시스 / 윈도; normally open / normally closed; 스위칭 로직; SP/rP 위치; OP 조정; 매체 선택; 오프셋값 세팅; switch-on / switch-off 지연
인터페이스
통신 인터페이스 IO-Link
전송 타입 COM2 (38,4 kBaud)
IO 링크 수정 1.1
SDCI 표준 IEC 61131-9
프로파일 Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis
SIO 모드 yes
필수 마스터 포트 타입 A
프로세스 데이터 아날로그 3
프로세스 데이터 바이너리 2
최소 프로세스 주기시간 [ms] 3,2
DevideIDs 지원됨
작동 방식 DeviceID
default 802
작동 조건
주변온도 [°C] 0...60
저장온도 [°C] -25...80
보호등급 IP 67
테스트 / 인증서
인증서 WHG; 일반 건축 허가 승인; 과부하 방지
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-4
쇼크 내구성
DIN EN 60068-2-27 15 g (11 ms)
진동 내구성
DIN EN 60068-2-6 5 g (10...2000 Hz)
MTTF [년 (해)] 266
기계적 데이터
무게 [g] 317,45
크기 [mm] Ø 16
재질 스텐레스 (1.4301 / 304); 스텐레스 (1.4404 / 316L); 플루오르 탄성고무 (FKM); NBR; PBT; PC; PA; PP; TPV
재질 (침수부품) PP
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
디스플레이 유닛 2 x LED, 녹색 (cm, inch)
스위칭 상태 2 x LED, 황색
측정값 알파벳 번호 디스플레이;, 4 자릿수
파라메터 세팅 알파벳 번호 디스플레이;, 4 자릿수
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결
연결부 커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함