- 제품
- 센서
- 레벨 센서
- 위생 어플리케이션용
- LMT194
과잉 방지기능을 보유한 한계 검출용 레벨 센서 (독일 연방 수질법 (German Federal Water Act))
LMT194
LMDCE-A12E-QPKG-2/US
제품 특성
입력부 및 출력부 수효 | 디지털 출력 수: 2 |
---|---|
공장설정 | 물을 기본으로 하는 매체 |
프로세스 커넥션 | 나사로 접속 G 1/2 씰링 콘 |
어플리케이션
특수성(시스템) | 금으로 도금한 접속점 |
---|---|
매체 | 액상매체 |
추천 매체 | 물; 물을 기본으로 하는 매체; 오일; 오일 성분 매체 |
다음 사항에 사용될 수 없습니다. | 사용 설명서에 있는 "기능 및 특징" 장을 참고하십시오. |
프로브 길이 [mm] | 153 |
탱크압력 [bar] | -1...40; (독일 연방 수질법 (German Federal Water Act) 적용 대상 : -0,5...10 bar) |
매체 온도 [°C] | -25...100; (독일 연방 수질법 (German Federal Water Act) 적용 대상 0...100 °C) |
---|---|
매체 온도 쇼트 타임 [°C] | -25...150; (1 h; 독일 연방 수질법 (German Federal Water Act) 적용 대상 : 0...100 °C) |
매체 온도 [°C] | -25...85; (독일 연방 수질법 (German Federal Water Act) 적용 대상 : 0...85 °C) |
---|---|
매체 온도 쇼트 타임 [°C] | -25...150; (1 h; 독일 연방 수질법 (German Federal Water Act) 적용 대상 : 0...100 °C) |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 18...30 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | < 50 |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
측정원칙 | 정전용량형 |
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 | 디지털 출력 수: 2 |
---|
출력
출력의 전체 수 | 2 |
---|---|
출력 시그널 | 스위칭 시그널; IO-Link |
전기적 디자인 | PNP |
디지털 출력 수 | 2 |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2,5 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 100 |
쇼트방지 | yes |
쇼트방지 타입 | 펄스 |
과부하 방지 | yes |
측정 범위 / 설정 범위
공장설정 | 물을 기본으로 하는 매체 |
---|
반응시간
반응시간 [s] | < 0,5 |
---|
인터페이스
통신 인터페이스 | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
전송 타입 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO 링크 수정 | 1.1 | ||||
SDCI 표준 | IEC 61131-9 | ||||
프로파일 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | ||||
SIO 모드 | yes | ||||
필수 마스터 포트 타입 | A | ||||
프로세스 데이터 아날로그 | 1 | ||||
프로세스 데이터 바이너리 | 2 | ||||
최소 프로세스 주기시간 [ms] | 2,3 | ||||
DevideIDs 지원됨 |
|
작동 조건
주변온도 [°C] | -20...85 | ||
---|---|---|---|
주변온도에 대한 참고사항 |
|
||
저장온도 [°C] | -40...85 | ||
보호등급 | IP 68; IP 69K |
테스트 / 인증서
인증서 | WHG; 일반 건축 허가 승인; 과부하 방지 | ||||
---|---|---|---|---|---|
EMC |
|
||||
쇼크 내구성 |
|
||||
진동 내구성 |
|
||||
MTTF [년 (해)] | 222,21 | ||||
UL 인증서 |
|
기계적 데이터
무게 [g] | 329 |
---|---|
크기 [mm] | Ø 30 / L = 255 |
재질 | 스텐레스 (1.4404 / 316L); 스텐레스 (1.4571/316Ti ); PEEK; PEI; 플루오르 탄성고무 (FKM) |
재질 (침수부품) | 스텐레스 (1.4404 / 316L); 스텐레스 (1.4571/316Ti ); PEEK; 표면 특성: Ra < 0,8 / Rz 4; 플루오르 탄성고무 (FKM) |
프로세스 커넥션 | 나사로 접속 G 1/2 씰링 콘 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
연결부 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함 |
---|