• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 센서
  3. 레벨 센서
  4. 모듈식 트랜스미터 컨셉
  5. LR3009

지속적인 레벨 센서 (유도파 레이더)

LR3009

LR0000B-BR34AMSKG/US

지속적인 레벨 센서 (유도파 레이더)

LR3009

LR0000B-BR34AMSKG/US

  • 탱크 및 컨테이너 내 안정적인 레벨 제어용
  • 용수, 오일 및 냉각수에 적합함
  • 가시성이 우수한 4자리 LED 디스플레이
  • 평가 유닛 및 프로브로 구성된 모듈식 시스템
  • 프로브 길이 단축을 통해 다른 컨테이너 높이에 적용
  • 버튼을 통한 편리한 작동 또는 IO-Link를 통한 파라메터 세팅
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
제품 특성
입력부 및 출력부 수효 디지털 출력 수: 1; 아날로그 출력 수: 1
프로브 길이 L [mm] 100...1600
프로세스 커넥션 나사로 접속 G 3/4 외부 스레드
어플리케이션
특수성(시스템) 금으로 도금한 접속점
어플리케이션 산업용 어플리케이션
매체 액상매체
매체의 유전율 상수 ≥ 1,8; (유전상수가 1.8 ... 5 인 매체 (예: 오일)의 경우, 작동을 위해 동축 파이프가 필요합니다)
추천 매체 물; 물을 기본으로 하는 매체; 오일; 오일 성분 매체
다음 사항에 사용될 수 없습니다. 사용 설명서에 있는 "기능 및 특징" 장을 참고하십시오.
프로세스 온도 [°C] -25...80; (90 < 1 h ; 비고 아래에 있는 참고사항에 유의하십시오.)
정격압력 [MPa] 1,6
진공 내구성 [MPa] -0,1
MAWP (CRN에 따른 어플리케이션용) [MPa] 1,6
전기적 데이터
동작 전압 [V] 18...30 DC
전류소모 [mA] < 30
보호 클래스 III
양극성 전환 방지 yes
Power-on 지연시간 [s] < 3
측정원칙 조종 되어지는 웨이브 레이더
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 디지털 출력 수: 1; 아날로그 출력 수: 1
출력
출력의 전체 수 2
출력 시그널 스위칭 시그널; 아날로그 시그널; IO-Link
전기적 디자인 PNP/NPN
디지털 출력 수 1
출력 기능 normally open / normally closed; (파라메터화 가능)
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] 2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] 200
아날로그 출력 수 1
아날로그 전류 출력 [mA] 4...20, 도치된; (확장가능)
최대 부하 [Ω] 500
아날로그 전압 출력 [V] 0...10, 도치된; (확장가능)
최소 부하 내구성 [Ω] 2000
쇼트방지 yes
쇼트방지 타입 열에 의한, 진동됨
과부하 방지 yes
측정 범위 / 설정 범위
프로브 길이 L [mm] 100...1600
감지범위 A [mm] L-40; (오일 및 오일성분 매체를 세팅하는 경우: L-60)
비활동 영역 I1 / I2 [mm] 30 / 10; (오일 및 오일성분 매체를 세팅하는 경우: 30 / 30)
측량 주파수 [Hz] 4
설정범위
세트 포인트 SP [mm] 15...L-30
세트포인트 SP에 주의
오일 및 오일성분 매체를 세팅하는 경우: 35...L-30
리셋 포인트 rP [mm] 10... L-35
리셋 포인트 rP에 대한 주의
오일 및 오일성분 매체를 세팅하는 경우: 30...L-35
증분 [mm] 5
히스테리시스 [mm] > 5
정확성 / 편차
반복성 [mm] ± 5
측정오류 [mm] ± 7
오프세트 오류 [mm] 5
해상도 [mm] 1
제로 시그널 (전압) [V] 0
제로 시그널 (전류) [mA] 4,0
풀 시그널 (전압) [V] 10
풀 시그널 (전류) [mA] 20
10K 마다 온도 드리프트 ± 0,2
인터페이스
통신 인터페이스 IO-Link
전송 타입 COM2 (38,4 kBaud)
IO 링크 수정 1.1
SDCI 표준 IEC 61131-9 CDV
프로파일 프로필 없음
SIO 모드 yes
필수 마스터 포트 타입 A
프로세스 데이터 아날로그 1
프로세스 데이터 바이너리 1
최소 프로세스 주기시간 [ms] 2,3
DevideIDs 지원됨
작동 방식 DeviceID
default 1524
작동 조건
주변온도 [°C] -25...60
저장온도 [°C] -40...80
보호등급 IP 67
테스트 / 인증서
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3 닫힌 금속 탱크
DIN EN 61000-6-4 플라스틱 탱크 또는 열린 금속 탱크
쇼크 내구성
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms) / 25 g (6 ms) 기준제어 로드 0.5 m 보유
진동 내구성
DIN EN 60068-2-6 5 g (10...2000 Hz) / 1 g (5...200 Hz) 기준제어 로드 0.5 m 보유
MTTF [년 (해)] 195
UL 인증서
UL 인증서 번호 H00X
기계적 데이터
무게 [g] 378,458
크기 [mm] Ø 50 / L = 99
재질 스텐레스 (1.4301 / 304); 스텐레스 (1.4404 / 316L); 플루오르 탄성고무 (FKM); PBT; PC; PEI; TPE-V
재질 (침수부품) 스텐레스 (1.4305 / 303); 프로브 연결: 스텐레스 (1.4435 / 316L); PTFE; 플루오르 탄성고무 (FKM); 씰링: NBR 강화된 광화이버
프로세스 커넥션 나사로 접속 G 3/4 외부 스레드
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
디스플레이 유닛 2 x LED, 녹색
스위칭 상태 1 x LED, 황색
레벨 알파벳 번호 디스플레이;, 4 자릿수
파라메터 세팅 알파벳 번호 디스플레이;, 4 자릿수
비고
비고
높은 프로세스 온도용: 프로세스 연결에서의 온도는 결정적입니다. 실제 매체온도는 더 높을 수 있습니다.
포장당 1 갯수
전기적 연결
연결부 커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함
다이어그램 및 그래프
활성화된 로드 영역 한계에서의 측정 편차 D