지속적인 레벨 센서 (유도파 레이더)
LR3020
LR0000--BR34AMDKG/US
제품 특성
입력부 및 출력부 수효 | 디지털 출력 수: 1; 아날로그 출력 수: 1 |
---|---|
프로브 길이 L [mm] | 100...2000 |
프로세스 커넥션 | 나사로 접속 G 3/4 외부 스레드 |
어플리케이션
특수성(시스템) | 금으로 도금한 접속점 |
---|---|
어플리케이션 | 산업용 어플리케이션 |
매체 | 액상매체 |
매체의 유전율 상수 | ≥ 1,8; (유전상수가 1.8 ... 5 인 매체 (예: 오일)의 경우, 작동을 위해 동축 파이프가 필요합니다) |
추천 매체 | 물; 물을 기본으로 하는 매체; 오일; 오일 성분 매체 |
프로세스 온도 [°C] | -25...80; (90 < 1 h ; 비고 아래에 있는 참고사항에 유의하십시오.) |
정격압력 [bar] | 16 |
진공 내구성 [mbar] | -1000 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 18...30 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | < 25 |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
Power-on 지연시간 [s] | < 3 |
측정원칙 | 조종 되어지는 웨이브 레이더 |
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 | 디지털 출력 수: 1; 아날로그 출력 수: 1 |
---|
출력
출력의 전체 수 | 2 |
---|---|
출력 시그널 | 스위칭 시그널; 아날로그 시그널; IO-Link |
전기적 디자인 | PNP/NPN |
디지털 출력 수 | 1 |
출력 기능 | normally open / normally closed; (파라메터화 가능) |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2,5 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 200 |
아날로그 출력 수 | 1 |
아날로그 전류 출력 [mA] | 4...20, 도치된 |
최대 부하 [Ω] | 500 |
아날로그 전압 출력 [V] | 0...10, 도치된 |
최소 부하 내구성 [Ω] | 2000 |
쇼트방지 | yes |
쇼트방지 타입 | 펄스 |
과부하 방지 | yes |
측정 범위 / 설정 범위
프로브 길이 L [mm] | 100...2000 |
---|---|
감지범위 A [mm] | L-40; (오일 및 오일성분 매체를 세팅하는 경우: L-60) |
비활동 영역 I1 / I2 [mm] | 30 / 10; (오일 및 오일성분 매체를 세팅하는 경우: 30 / 30) |
측량 주파수 [Hz] | 4 |
세트 포인트 SP [mm] | 15...L-30 | |
---|---|---|
세트포인트 SP에 주의 |
|
|
리셋 포인트 rP [mm] | 10... L-35 | |
리셋 포인트 rP에 대한 주의 |
|
|
증분 [mm] | 5 | |
히스테리시스 [mm] | > 5 |
정확성 / 편차
반복성 [mm] | ± 5 |
---|---|
측정오류 [mm] | ± 7 |
오프세트 오류 [mm] | 5 |
해상도 [mm] | 1 |
제로 시그널 (전압) [V] | 0 |
제로 시그널 (전류) [mA] | 4,0 |
풀 시그널 (전압) [V] | 10 |
풀 시그널 (전류) [mA] | 20 |
10K 마다 온도 드리프트 | ± 0,2 % |
인터페이스
통신 인터페이스 | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
전송 타입 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO 링크 수정 | 1.1 | ||||
SDCI 표준 | IEC 61131-9 | ||||
프로파일 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
SIO 모드 | yes | ||||
필수 마스터 포트 타입 | A | ||||
프로세스 데이터 아날로그 | 3 | ||||
프로세스 데이터 바이너리 | 1 | ||||
최소 프로세스 주기시간 [ms] | 3,2 | ||||
DevideIDs 지원됨 |
|
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...60 |
---|---|
저장온도 [°C] | -40...85 |
보호등급 | IP 68; IP 69K; (7일 / 1 m 물 깊이 / 0.1 bar: IP 68) |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
쇼크 내구성 |
|
||||||
진동 내구성 |
|
||||||
MTTF [년 (해)] | 241 | ||||||
UL 인증서 |
|
기계적 데이터
무게 [g] | 437,3 |
---|---|
크기 [mm] | Ø 50 / L = 86 |
재질 | 스텐레스 (1.4301 / 304); 스텐레스 (1.4404 / 316L); 플루오르 탄성고무 (FKM); PEI |
재질 (침수부품) | 스텐레스 (1.4305 / 303); 프로브 연결: 스텐레스 (1.4435 / 316L); PTFE; 플루오르 탄성고무 (FKM); 씰링: NBR 강화된 광화이버 |
프로세스 커넥션 | 나사로 접속 G 3/4 외부 스레드 |
비고
조언 | 높은 프로세스 온도용: 프로세스 연결에서의 온도는 결정적입니다. 실제 매체온도는 더 높을 수 있습니다. |
---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결 - 플러그
연결부 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함 |
---|
다이어그램 및 그래프
활성화된 로드 영역 한계에서의 측정 편차 D
|
|
---|