• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 센서
  3. 레벨 센서
  4. 모든 레벨 센서
  5. LR7320

지속적인 레벨 센서 (유도파 레이더)

LR7320

LR0000--BN34AQPKG/US

지속적인 레벨 센서 (유도파 레이더)

LR7320

LR0000--BN34AQPKG/US

  • 탱크 및 컨테이너 내 안정적인 레벨 제어용
  • 용수 및 용수 기반 매체에 적합함
  • 평가 유닛 및 프로브로 구성된 모듈식 시스템
  • 프로브 길이 단축을 통해 다른 컨테이너 높이에 적용
  • IO-Link를 통한 사용하기 쉬운 커뮤니케이션 및 파라메터화
높은 프로세스 온도용: 프로세스 연결에서의 온도는 결정적입니다. 실제 매체온도는 더 높을 수 있습니다.
  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
제품 특성
입력부 및 출력부 수효 디지털 출력 수: 2
프로브 길이 L [mm] 100...2000
프로세스 커넥션 나사로 접속 3/4" NPT 외부 스레드
어플리케이션
특수성(시스템) 금으로 도금한 접속점
어플리케이션 산업용 어플리케이션
매체 액상매체
매체의 유전율 상수 > 5
추천 매체 물; 물을 기본으로 하는 매체
프로세스 온도 [°C] -25...80; (90 < 1 h ; 비고 아래에 있는 참고사항에 유의하십시오.)
정격압력 [bar] 16
진공 내구성 [mbar] -1000
전기적 데이터
동작 전압 [V] 18...30 DC
전류소모 [mA] < 25
보호 클래스 III
양극성 전환 방지 yes
Power-on 지연시간 [s] < 3
측정원칙 조종 되어지는 웨이브 레이더
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 디지털 출력 수: 2
출력
출력의 전체 수 2
출력 시그널 스위칭 시그널; IO-Link
전기적 디자인 PNP/NPN
디지털 출력 수 2
출력 기능 normally open / normally closed; (파라메터화 가능)
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] 2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] 200
쇼트방지 yes
쇼트방지 타입 펄스
과부하 방지 yes
측정 범위 / 설정 범위
프로브 길이 L [mm] 100...2000
감지범위 A [mm] L-40
비활동 영역 I1 / I2 [mm] 30 / 10
측량 주파수 [Hz] 4
설정범위
세트 포인트 SP [mm] 15...L-30
리셋 포인트 rP [mm] 10... L-35
증분 [mm] 5
히스테리시스 [mm] > 5
정확성 / 편차
반복성 [mm] 5
측정오류 [mm] ± 7
오프세트 오류 [mm] 5
해상도 [mm] 1
10K 마다 온도 드리프트 ± 0,2 %
인터페이스
통신 인터페이스 IO-Link
전송 타입 COM2 (38,4 kBaud)
IO 링크 수정 1.1
SDCI 표준 IEC 61131-9
프로파일 Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis
SIO 모드 yes
필수 마스터 포트 타입 A
프로세스 데이터 아날로그 3
프로세스 데이터 바이너리 2
최소 프로세스 주기시간 [ms] 3,2
DevideIDs 지원됨
작동 방식 DeviceID
default 979
작동 조건
주변온도 [°C] -25...60
저장온도 [°C] -40...85
보호등급 IP 68; IP 69K; (7일 / 1 m 물 깊이 / 0.1 bar: IP 68)
테스트 / 인증서
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3 : 닫힌 금속 탱크
DIN EN 61000-6-4 : 플라스틱 탱크 또는 열린 금속 탱크
쇼크 내구성
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms) / 25 g (6 ms) 기준제어 로드 0.5 m 보유
진동 내구성
DIN EN 60068-2-6 5 g (10...2000 Hz) / 1 g (5...200 Hz) 기준제어 로드 0.5 m 보유
MTTF [년 (해)] 286
UL 인증서
UL 인증서 번호 H010
파일 번호 UL E174191
기계적 데이터
무게 [g] 441,7
재질 스텐레스 (1.4301 / 304); 스텐레스 (1.4404 / 316L); 플루오르 탄성고무 (FKM); PEI
재질 (침수부품) 스텐레스 (1.4305 / 303); 프로브 연결: 스텐레스 (1.4435 / 316L); PTFE; 플루오르 탄성고무 (FKM)
프로세스 커넥션 나사로 접속 3/4" NPT 외부 스레드
비고
조언 높은 프로세스 온도용: 프로세스 연결에서의 온도는 결정적입니다. 실제 매체온도는 더 높을 수 있습니다.
포장당 1 갯수
전기적 연결 - 플러그
연결부 커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함
다이어그램 및 그래프
활성화된 로드 영역 한계에서의 측정 편차 D