- 제품
- 센서
- 레벨 센서
- 모듈식 트랜스미터 컨셉
- LR8010
지속적인 레벨 센서 (유도파 레이더)
LR8010
LR0000B-BR34AVPKG/US
지속적인 레벨 센서 (유도파 레이더)
LR8010
LR0000B-BR34AVPKG/US
- 탱크 및 컨테이너 내 안정적인 레벨 제어용
- 용수, 오일 및 냉각수에 적합함
- 독일 연방 수질법 (WHG)이 준수된 인증서에 따른 오버플로우 방지용으로 사용하는 경우
- 평가 유닛 및 프로브로 구성된 모듈식 시스템
- 프로브 길이 단축을 통해 다른 컨테이너 높이에 적용
- 버튼을 통한 편리한 작동 또는 IO-Link를 통한 파라메터 세팅
높은 프로세스 온도용: 프로세스 연결에서의 온도는 결정적입니다. 실제 매체온도는 더 높을 수 있습니다.
8 극 소켓의 경우 코어 색상이 표준화되지 않습니다. 센서 및 소켓 배선에 주의하십시오 (데이터 시트 참조).
제품 특성
입력부 및 출력부 수효 | 디지털 출력 수: 4 |
---|---|
프로브 길이 L [mm] | 100...1600 |
프로세스 커넥션 | 나사로 접속 G 3/4 외부 스레드 |
어플리케이션
특수성(시스템) | 금으로 도금한 접속점 |
---|---|
어플리케이션 | 산업용 어플리케이션 |
설치 | 로드 및 동축 파이프와 결합된 경우에만 작동 |
매체 | 액상매체 |
매체의 유전율 상수 | ≥ 2 |
추천 매체 | 물; 물을 기본으로 하는 매체; 수소함유 냉각제; 오일; 오일 성분 매체 |
다음 사항에 사용될 수 없습니다. | 사용 설명서에 있는 "기능 및 특징" 장을 참고하십시오. |
프로세스 온도 [°C] | 0...80; (비고 아래에 있는 참고사항에 유의하십시오.) |
정격압력 [bar] | 4 |
진공 내구성 [mbar] | -500 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 18...30 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | < 30 |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
Power-on 지연시간 [s] | < 3 |
측정원칙 | 조종 되어지는 웨이브 레이더 |
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 | 디지털 출력 수: 4 |
---|
출력
출력의 전체 수 | 4 |
---|---|
출력 시그널 | 스위칭 시그널 |
전기적 디자인 | PNP |
디지털 출력 수 | 4 |
출력 기능 | normally open / normally closed; (파라메터화 가능) |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2,5 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 200 |
쇼트방지 | yes |
쇼트방지 타입 | 열에 의한, 진동됨 |
과부하 방지 | yes |
측정 범위 / 설정 범위
프로브 길이 L [mm] | 100...1600 |
---|---|
감지범위 A [mm] | L-40; (오일 및 오일성분 매체를 세팅하는 경우: L-60) |
비활동 영역 I1 / I2 [mm] | 30 / 10; (오일 및 오일성분 매체를 세팅하는 경우: 30 / 30) |
측량 주파수 [Hz] | 4 |
세트 포인트 SP [mm] | 15...L-30 | |
---|---|---|
세트포인트 SP에 주의 |
|
|
리셋 포인트 rP [mm] | 10... L-35 | |
리셋 포인트 rP에 대한 주의 |
|
|
증분 [mm] | 5 | |
히스테리시스 [mm] | > 5 | |
오버플로우 스위칭 포인트 OP [mm] | 70...L-30 | |
히스테리시스, OP [mm] | 10 |
정확성 / 편차
반복성 [mm] | ± 5 |
---|---|
측정오류 [mm] | ± 7 |
오프세트 오류 [mm] | 5 |
해상도 [mm] | 1 |
10K 마다 온도 드리프트 | ± 0,2 % |
인터페이스
통신 인터페이스 | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
전송 타입 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO 링크 수정 | 1.1 | ||||
SDCI 표준 | IEC 61131-9 | ||||
프로파일 | 프로필 없음 | ||||
SIO 모드 | yes | ||||
필수 마스터 포트 타입 | A | ||||
프로세스 데이터 아날로그 | 1 | ||||
프로세스 데이터 바이너리 | 4 | ||||
최소 프로세스 주기시간 [ms] | 2,3 | ||||
DevideIDs 지원됨 |
|
작동 조건
주변온도 [°C] | 0...60 |
---|---|
저장온도 [°C] | -25...80 |
보호등급 | IP 67 |
테스트 / 인증서
인증서 | WHG; 일반 건축 허가 승인; 과부하 방지 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EMC |
|
||||||
쇼크 내구성 |
|
||||||
진동 내구성 |
|
||||||
MTTF [년 (해)] | 198 |
기계적 데이터
무게 [g] | 402 |
---|---|
크기 [mm] | Ø 50 / L = 99 |
재질 | 스텐레스 (1.4404 / 316L); 스텐레스 (1.4301 / 304); 플루오르 탄성고무 (FKM); PBT; PC; PEI; TPE-V |
재질 (침수부품) | 센서:: 스텐레스 (1.4305 / 303); 스텐레스 (1.4435 / 316L); PTFE; 플루오르 탄성고무 (FKM); NBR 강화된 광화이버; 탐침:: 스텐레스 (1.4404 / 316L); 동축 파이프:: 스텐레스 (1.4301 / 304); 스텐레스 (1.4404 / 316L); 스텐레스 (1.4310 / 301); PPS 강화된 광화이버 |
프로세스 커넥션 | 나사로 접속 G 3/4 외부 스레드 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
비고
조언 | 높은 프로세스 온도용: 프로세스 연결에서의 온도는 결정적입니다. 실제 매체온도는 더 높을 수 있습니다. |
---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결
연결부 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함 |
---|
다이어그램 및 그래프
활성화된 로드 영역 한계에서의 측정 편차 D
|
|
---|