• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. M95003

잠금상태 모니터링을 위한 3개의 스위칭 포인트가 있는 자기 센서

M95003

M9G4075PARKG/A/US

잠금상태 모니터링을 위한 3개의 스위칭 포인트가 있는 자기 센서

M95003

M9G4075PARKG/A/US

  • 로터의 잠긴 상태를 안정적으로 감지하기 위해
  • 풍력 터빈에서 사용하기 위해
  • 3개의 스위칭 출력 및 프로그래밍 가능한 스위치 지점 제공
  • 광범위한 작동 온도 범위
  • 전반적으로 우수한 정확성과 장기 안정성
  • ce
  • cul
제품 특성
출력 기능 2 x normally closed / 1 x normally open
크기 [mm] Ø 40 / L = 120
어플리케이션
특수성(시스템) 금으로 도금한 접속점
전기적 데이터
동작 전압 [V] 10...36 DC; (cULus를 준수한 "supply class 2")
보호 클래스 III
양극성 전환 방지 yes
출력
출력 기능 2 x normally closed / 1 x normally open
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] 5,4
최소부하전류 [mA] 2
최대 누수 전류 [mA] 0,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] 80
스위칭 주파수 DC [Hz] 0,5
쇼트방지 yes
쇼트방지 타입 펄스
과부하 방지 yes
범위
측정범위 [mm] 62...137
정확성 / 편차
히스테리시스 [mm] 0,5
작동 조건
주변온도 [°C] -40...70
보호등급 IP 20; IP 67; (플런저 측면: IP 20; 커넥터 측면: IP 67)
테스트 / 인증서
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF 방사함 3 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF 전도됨 10 V
EN 55011 방사 B 등급
IEC 60255-5 4 kV 선간 (line to line), Ri: 500 Ohm
기계적 데이터
무게 [g] 0,001
크기 [mm] Ø 40 / L = 120
재질 황동 흰색 청동 코팅; 플런저: 스텐레스; LED 윈도: PA
조임 토크 [Nm] < 20
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
스위칭 상태 4 x 90° LED, 황색 OUT 1
스위칭 상태 4 x 90° LED, 적색 OUT 3
비고
비고
공장 설정: 모든 출력/LED 스위치 on/off 플래쉬
포장당 1 갯수
전기적 연결 - 플러그
연결부 커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함