위치 센서
M9H211
M9B2002-ARKG/B/AM/2M/ZH
위치 센서
M9H211
M9B2002-ARKG/B/AM/2M/ZH
- 최대 350 bar에 대한 압력 내구성
- 플런저 감지 용도로 디자인됨
- 견고한 컴팩트 스테인리스 스틸 하우징
- 마운팅이 쉬운 스패너 플랫
- 모바일 어플리케이션용으로 높은 쇼크 및 진동에 대한 내구성
제품 특성
전기적 디자인 | PNP/NPN |
---|---|
출력 기능 | N.O. |
크기 [mm] | M11 x 1 / L = 56,5 |
어플리케이션
어플리케이션 | 플런저를 보유한 윤활유 분배기 |
---|---|
매체 | 철 금속 검출 |
정격압력 [bar] | 350 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...36 DC |
---|---|
절연 정격전압 [V] | 60 |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
최대 power-on 지연시간 [ms] | 300 |
출력
전기적 디자인 | PNP/NPN |
---|---|
출력 기능 | N.O. |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 5,9 |
최소부하전류 [mA] | 5 |
최대 누수 전류 [mA] | 0,8 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 100 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 10 |
쇼트방지 | yes |
쇼트방지 타입 | 펄스 |
과부하 방지 | yes |
범위
실제 감지범위 Sr [mm] | 2 ± 10 % |
---|---|
작업거리 [mm] | 0...1,62 |
정확성 / 편차
히스테리시스 [Sr 의 %] | 3...15 |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...85 |
---|---|
보호등급 | IP 65; IP 67 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
진동 내구성 |
|
||||||||||||
쇼크 내구성 |
|
||||||||||||
지속적인 쇼크 내구성 |
|
||||||||||||
MTTF [년 (해)] | 830 |
기계적 데이터
무게 [g] | 108,7 |
---|---|
설치방식 | 매립형으로 설치 가능함 |
크기 [mm] | M11 x 1 / L = 56,5 |
스레드 지정 | M11 x 1 |
재질 | 감지면: 스텐레스 (1.4404 / 316L); 하우징: 스텐레스 (1.4404 / 316L); 엔드캡 (end cap): TPU |
조임 토크 [Nm] | < 18 |
프로세스 커넥션 | 나사로 접속 M11 x 1 외부 스레드 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
연결부 | 케이블: 2 m, PUR; 2 x 0,34 mm² |
---|