• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 센서
  3. 자기 센서
  4. 모든 자기 센서
  5. ME5010

자기 센서

ME5010

MEK3060-BPKG/AS-514-TPS

자기 센서

ME5010

MEK3060-BPKG/AS-514-TPS

  • 긴 감지 범위(60 mm)
  • 빠른 프로세스를 위한 높은 스위칭 주파수
  • 자화가 불가능한 금속에 플러시 또는 비 플러시 장착 가능
  • 광범위한 작동 온도 범위
  • 스위칭 상태에 대한 명확한 가시적 표시
  • ce
  • ukca
  • cul
제품 특성
전기적 디자인 PNP
출력 기능 N.O.
검출간격 [mm] 60; (자석과 관련됨. M 4.0)
하우징 나선형 홈이 파여진 형태
크기 [mm] M8 x 1 / L = 60
어플리케이션
특수성(시스템) 금으로 도금한 접속점
전기적 데이터
동작 전압 [V] 10...30 DC; (cULus를 준수한 "supply class 2")
전류소모 [mA] < 10
보호 클래스 III
양극성 전환 방지 yes
출력
전기적 디자인 PNP
출력 기능 N.O.
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] 2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] 200
스위칭 주파수 DC [Hz] 5000
쇼트방지 yes
쇼트방지 타입 펄스
과부하 방지 yes
범위
검출간격 [mm] 60; (자석과 관련됨. M 4.0)
반응 민감도 [mT] 1,2
정확성 / 편차
히스테리시스 [Sr 의 %] 1...10
작동 조건
주변온도 [°C] -25...75
보호등급 IP 67
테스트 / 인증서
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF 방사함 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV 선간 (line to line), Ri: 2 Ohm
EN 61000-4-6 HF 전도됨 10 V
EN 55011 B 등급
MTTF [년 (해)] 2935
기계적 데이터
무게 [g] 26,5
하우징 나선형 홈이 파여진 형태
크기 [mm] M8 x 1 / L = 60
스레드 지정 M8 x 1
재질 하우징: 스텐레스 (1.4404 / 316L); 감지면: PBT 주황색
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
스위칭 상태 1 x LED, 황색
액세서리
구성 부품
잠금 너트: 2
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결 - 플러그
연결부 커넥터: 1 x M8; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함