• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 센서
  3. 자기 센서
  4. 모든 자기 센서
  5. ME5015

자기 센서

ME5015

MEB3060-ANKG/PH

자기 센서

ME5015

MEB3060-ANKG/PH

  • 긴 감지 범위(60 mm)
  • 빠른 프로세스를 위한 높은 스위칭 주파수
  • 자화가 불가능한 금속에 플러시 또는 비 플러시 장착 가능
  • 광범위한 작동 온도 범위
  • 스위칭 상태에 대한 명확한 가시적 표시
  • ce
  • ukca
제품 특성
전기적 디자인 NPN
출력 기능 N.O.
검출간격 [mm] 60; (자석과 관련됨. M 4.0)
하우징 나선형 홈이 파여진 형태
크기 [mm] M8 x 1 / L = 40
전기적 데이터
동작 전압 [V] 10...30 DC
전류소모 [mA] < 10
보호 클래스 III
양극성 전환 방지 yes
출력
전기적 디자인 NPN
출력 기능 N.O.
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] 2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] 200
스위칭 주파수 DC [Hz] 5000
쇼트방지 yes
과부하 방지 yes
범위
검출간격 [mm] 60; (자석과 관련됨. M 4.0)
정확성 / 편차
히스테리시스 [Sr 의 %] 1...10
작동 조건
주변온도 [°C] -25...75
보호등급 IP 67
테스트 / 인증서
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF 방사함 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF 전도됨 10 V
EN 55011 B 등급
MTTF [년 (해)] 2028
기계적 데이터
무게 [g] 69
하우징 나선형 홈이 파여진 형태
크기 [mm] M8 x 1 / L = 40
스레드 지정 M8 x 1
재질 하우징: 스텐레스 (1.4404 / 316L); 감지면: PBT 주황색; 엔드캡 (end cap): PA; 잠금 너트: 황동
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
스위칭 상태 1 x LED, 황색
액세서리
구성 부품
잠금 너트: 2
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결
연결부 케이블: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,14 mm²