- 제품
- MFH211
실린더 센서
MFH211
MFB3002BBPKG/B/500/0,12M/ZH/DT
실린더 센서
MFH211
MFB3002BBPKG/B/500/0,12M/ZH/DT
- 유압 실린더의 위치 피드백용
- 최대 500bar의 압력 저항
- 대형 금속 감지면
- 높은 파열 압력
- 압력 주기 10,000,000회 이상의 수명
고객의 특수한 요구
제품 특성
전기적 디자인 | PNP |
---|---|
출력 기능 | N.O. |
검출간격 [mm] | 1,8 |
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 |
크기 [mm] | M12 x 1 / L = 41 |
어플리케이션
특수성(시스템) | 풀메탈 하우징 |
---|---|
어플리케이션 | 유압 실린더 |
매체 | 철 금속 검출 |
최소 버스트 압력 [bar] | 2000 |
정격압력 [bar] | 500 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...36 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | < 23 |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
출력
전기적 디자인 | PNP |
---|---|
출력 기능 | N.O. |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 1,6 |
최대 누수 전류 [mA] | 0,1 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 200 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 1000 |
쇼트방지 | yes |
쇼트방지 타입 | 펄스 |
과부하 방지 | yes |
범위
검출간격 [mm] | 1,8 |
---|
정확성 / 편차
히스테리시스 [Sr 의 %] | < 15 |
---|---|
접합점 드리프트 [Sr 의 %] | 10 |
재연성 [Sr 의 %] | 10 |
작동 조건
압력 피크 [bar] | 1000 |
---|---|
주변온도 [°C] | -25...85 |
보호등급 | IP 65; IP 68; IP 69K |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
진동 내구성 |
|
||||||||||||
쇼크 내구성 |
|
||||||||||||
지속적인 쇼크 내구성 |
|
기계적 데이터
무게 [g] | 47,3 |
---|---|
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 |
설치방식 | 매립형으로 설치 가능함 |
크기 [mm] | M12 x 1 / L = 41 |
스레드 지정 | M12 x 1 |
재질 | 하우징: 스텐레스; O 링: 플루오르 탄성고무 (FKM); 지지 링: PTFE |
최소 압력 주기 | 천만 |
조임 토크 [Nm] | < 25 |
풀메탈 하우징 | yes |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
조언 | 고객의 특수한 요구 |
---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결
케이블: 0,125 m, PUR, Ø 4,9 mm; 3 x 0,5 mm² |
전기적 연결 - 플러그
연결부 | 커넥터: 1 x DEUTSCH 커넥터 (DT04-3P-CE02); 포팅됨 |
---|
다이어그램 및 그래프
|
|
---|