풀메탈 자기센서
MFT204
MFG3060-BPKG/AM/V4A/G/US
풀메탈 자기센서
MFT204
MFG3060-BPKG/AM/V4A/G/US
- 자화가 불가능한 금속에도 긴 감지 범위 제공
- 온도가 안정적이고 재생 가능한 스위치 지점
- 식음료 산업의 요구 사항을 충족하는 높은 보호 등급
- 광범위한 작동 온도 범위
- 식용 전체 금속 하우징
제품 특성
전기적 디자인 | PNP |
---|---|
출력 기능 | N.O. |
검출간격 [mm] | 60; (자석과 관련됨. M 4.0) |
하우징 | 원통형의 |
크기 [mm] | Ø 12 / L = 60 |
어플리케이션
특수성(시스템) | 금으로 도금한 접속점; 풀메탈 하우징 |
---|---|
정격압력 [bar] | 100 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...30 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | < 10 |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
출력
전기적 디자인 | PNP |
---|---|
출력 기능 | N.O. |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2,5 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 100 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 5000 |
쇼트방지 | yes |
과부하 방지 | yes |
범위
검출간격 [mm] | 60; (자석과 관련됨. M 4.0) |
---|---|
반응 민감도 [mT] | 1,3 |
정확성 / 편차
히스테리시스 [Sr 의 %] | 1...10 |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | 0...100 |
---|---|
보호등급 | IP 65; IP 68; IP 69K |
테스트 / 인증서
EMC |
|
---|
기계적 데이터
무게 [g] | 21,5 |
---|---|
하우징 | 원통형의 |
크기 [mm] | Ø 12 / L = 60 |
재질 | 하우징: 스텐레스 (1.4404 / 316L); 감지면: 스텐레스 (1.4404 / 316L) |
풀메탈 하우징 | yes |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결 - 플러그
연결부 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함 |
---|