슬롯 실린더 센서
MK503A
MKT3020BBPKG/A/6,0M/ZH/3G/3D
슬롯 실린더 센서
MK503A
MKT3020BBPKG/A/6,0M/ZH/3G/3D
- 위험 영역 내 어플리케이션용
- 본질 안전 회로에 연결용
- 매우 작은 히스테리시스로 정확한 위치 감지
- 빠른 장착 및 쉬운 조정을 위한 자가 잠금식 고정물
- "드롭 프롬 더 탑" 방식을 통한 슬롯 내 쉬운 장착
제품 특성
전기적 디자인 | PNP |
---|---|
출력 기능 | N.O. |
크기 [mm] | 25,3 x 5 x 6,5 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...30 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | < 10 |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
최대 power-on 지연시간 [ms] | 30 |
출력
전기적 디자인 | PNP |
---|---|
출력 기능 | N.O. |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2,5 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 100 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 6000 |
쇼트방지 | yes |
과부하 방지 | yes |
범위
반응 민감도 [mT] | 2 |
---|---|
운반속도 [m/s] | > 10 |
정확성 / 편차
히스테리시스 [mm] | 1 |
---|---|
재연성 [mm] | < 0,2 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -20...60 |
---|---|
보호등급 | IP 65; IP 67 |
테스트 / 인증서
ATEX 마킹 |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
EMC |
|
||||||||||
MTTF [년 (해)] | 2064 |
기계적 데이터
무게 [g] | 103,5 |
---|---|
설치방식 | 매립형으로 설치 가능함 |
마운팅 타입 | 결합된 슬롯 / 육각형 헤드 소켓을 보유한 고정 클램프, 평면 너비 1.5 |
실린더 타입 | T-슬롯 실린더 |
크기 [mm] | 25,3 x 5 x 6,5 |
재질 | 하우징: PA; 고정 클램프: 스텐레스 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
비고 |
|
|
---|---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결
연결부 | 케이블: 6 m, PUR; 3 x 0,14 mm² |
---|