• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 센서
  3. 실린더 센서
  4. 모든 실린더 센서
  5. MK5110

슬롯 실린더 센서

MK5110

MKT3028BBPKG/G/-H

슬롯 실린더 센서

MK5110

MKT3028BBPKG/G/-H

  • 식음료 산업의 요구 사항을 충족하는 높은 보호 등급
  • 빠른 장착 및 쉬운 조정을 위한 자가 잠금식 고정물
  • "드롭 프롬 더 탑" 방식을 통한 슬롯 내 쉬운 장착
  • 몰딩 케이블을 통한 우수한 변형 방지 성능
  • 광범위한 작동 온도 범위
  • ce
  • ukca
  • cul
제품 특성
전기적 디자인 PNP
출력 기능 N.O.
크기 [mm] 25 x 5 x 6,5
전기적 데이터
동작 전압 [V] 10...30 DC; (cULus를 준수한 "supply class 2")
전류소모 [mA] < 10
보호 클래스 III
양극성 전환 방지 yes
최대 power-on 지연시간 [ms] 30
출력
전기적 디자인 PNP
출력 기능 N.O.
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] 2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] 100
스위칭 주파수 DC [Hz] 10000
쇼트방지 yes
과부하 방지 yes
범위
반응 민감도 [mT] 2,8
운반속도 [m/s] > 10
정확성 / 편차
히스테리시스 [mm] 1,5
재연성 [mm] < 0,2
작동 조건
주변온도 [°C] -25...85
보호등급 IP 65; IP 67; IP 69K
테스트 / 인증서
EMC
EN 61000-4-2 ESD - CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF 방사함 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF 전도됨 10 V
EN 55011 B 등급
MTTF [년 (해)] 2373
UL 인증서
UL 인증서 번호 C003
기계적 데이터
무게 [g] 30,4
설치방식 매립형으로 설치 가능함
마운팅 타입 결합된 슬롯 / 육각형 헤드 소켓을 보유한 고정 클램프, 평면 너비 1.5
실린더 타입 T-슬롯 실린더
크기 [mm] 25 x 5 x 6,5
재질 하우징: PA; 고정 클램프: 스텐레스
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
스위칭 상태 1 x LED, 황색
액세서리
구성 부품
고무 플레이스 홀더: 1
케이블 클립: 1
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결
연결부 케이블: 2 m, PVC; 3 x 0,14 mm²