- 제품
- MK5132
슬롯 실린더 센서
MK5132
MKT3028BBPKG/G/2,0M/ZH/US
슬롯 실린더 센서
MK5132
MKT3028BBPKG/G/2,0M/ZH/US
- 빠른 장착 및 쉬운 조정을 위한 자가 잠금식 고정물
- "드롭 프롬 더 탑" 방식을 통한 슬롯 내 쉬운 장착
- 몰딩 케이블을 통한 우수한 변형 방지 성능
- 스위칭 상태에 대한 명확한 가시적 표시
- 매우 높은 스위칭 주파수
제품 특성
전기적 디자인 | PNP |
---|---|
출력 기능 | N.O. |
크기 [mm] | 25 x 5 x 6,5 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...30 DC; (cULus를 준수한 "supply class 2") |
---|---|
전류소모 [mA] | < 10 |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
최대 power-on 지연시간 [ms] | 30 |
출력
전기적 디자인 | PNP |
---|---|
출력 기능 | N.O. |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2,5 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 200 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 10000 |
쇼트방지 | yes |
과부하 방지 | yes |
범위
반응 민감도 [mT] | 2,8 |
---|---|
운반속도 [m/s] | > 10 |
정확성 / 편차
히스테리시스 [mm] | < 1,5 |
---|---|
재연성 [mm] | < 0,2 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...85 |
---|---|
보호등급 | IP 65; IP 67 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [년 (해)] | 3694 | ||||||||||||
UL 인증서 |
|
기계적 데이터
무게 [g] | 39,8 |
---|---|
설치방식 | 매립형으로 설치 가능함 |
마운팅 타입 | 결합된 헤드슬롯 / 육각소켓 AF 1.5를 보유한 고정 요소 |
실린더 타입 | T-슬롯 실린더 |
크기 [mm] | 25 x 5 x 6,5 |
재질 | 하우징: PA; 고정 클램프: 스텐레스 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결 - 플러그
연결부 | 케이블: 2 m, PUR |
---|---|
연결부 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 잠금: 머리부분이 톱니모양인 암나사, 회전가능 |