GMR 셀을 보유한 실린더 센서
MK5373
MKC3028BAPKG/G/0,3M/ZH/ASR
GMR 셀을 보유한 실린더 센서
MK5373
MKC3028BAPKG/G/0,3M/ZH/ASR
- 안정적인 위치 및 스트레인 릴리프 방지를 위한 나사를 가진 특허받은 마운팅 방법
- M8 커넥터와 공간 절약 케이블
제품 특성
전기적 디자인 | PNP |
---|---|
출력 기능 | normally closed |
크기 [mm] | 26,1 x 2,8 x 5,5 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...30 DC; (cULus를 준수한 "supply class 2") |
---|---|
전류소모 [mA] | < 10 |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
최대 power-on 지연시간 [ms] | 30 |
출력
전기적 디자인 | PNP |
---|---|
출력 기능 | normally closed |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2,5 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 100 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 10000 |
쇼트방지 | yes |
과부하 방지 | yes |
범위
반응 민감도 [mT] | 2,8 |
---|---|
운반속도 [m/s] | > 10 |
정확성 / 편차
히스테리시스 [mm] | 1,5 |
---|---|
재연성 [mm] | < 0,2 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...85 |
---|---|
보호등급 | IP 65; IP 67 |
테스트 / 인증서
UL 인증서 |
|
---|
기계적 데이터
무게 [g] | 12,3 |
---|---|
설치방식 | 매립형으로 설치 가능함 |
실린더 타입 | C 슬롯 실린더 |
크기 [mm] | 26,1 x 2,8 x 5,5 |
재질 | 하우징: PA; 고정 클램프: 스텐레스 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결 - 플러그
연결부 | 케이블: 0,3 m, PUR |
---|---|
연결부 | 커넥터: 1 x M8; 코딩: A; 잠금: 머리부분이 톱니모양인 암나사, 회전가능 |