GMR 셀을 보유한 실린더 센서
MK5533
MKC3028BBPKG/G/0,3M/ZH/AS
GMR 셀을 보유한 실린더 센서
MK5533
MKC3028BBPKG/G/0,3M/ZH/AS
제품 특성
전기적 디자인 | PNP |
---|---|
출력 기능 | N.O. |
크기 [mm] | 26,1 x 2,8 x 5,5 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...30 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | < 10 |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
Power-on 지연시간 [s] | < 0,05 |
출력
전기적 디자인 | PNP |
---|---|
출력 기능 | N.O. |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2,5 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 100 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | > 1000 |
쇼트방지 | yes |
쇼트방지 타입 | 펄스 |
과부하 방지 | yes |
범위
반응 민감도 [mT] | 2,8 |
---|
정확성 / 편차
히스테리시스 [mm] | 0,5...1,5 |
---|---|
재연성 [mm] | < 0,1 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...80 |
---|---|
보호등급 | IP 65; IP 67 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
진동 내구성 |
|
||||||||||
쇼크 내구성 |
|
||||||||||
진동 내구성 |
|
||||||||||
MTTF [년 (해)] | 3523 | ||||||||||
UL 인증서 |
|
기계적 데이터
무게 [g] | 11,8 |
---|---|
설치방식 | 매립형으로 설치 가능함 |
실린더 타입 | C 슬롯 실린더 |
크기 [mm] | 26,1 x 2,8 x 5,5 |
재질 | 하우징: PA 강화된 유리 화이버; 스레드 슬리브: 황동; 나사 세트: 스텐레스 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|