• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 안전 기술
  3. RFID 와 자기 코드화된 안전 센서
  4. 자기 코딩 센서
  5. MN202S

자기 코딩 센서

MN202S

MN14005-AKOG/AS

자기 코딩 센서

MN202S

MN14005-AKOG/AS

  • 서로 다른 방향에서 작동이 가능합니다.
  • 강화된 조작 방지를 위해 스텐레스 스틸 뒷면을 가릴수 있습니다.
  • ZVEI의 새로운 인터페이스 설명서 CB24I를 충족합니다.
  • G150xS / AC4x2S 타입의 평가 장치와의 연결에서 ISO 13849-1이 준수된 PL e까지의 최고 보안 수준
  • ce
  • ukca
  • cul
제품 특성
출력 기능 2 x N.O.; (potential-free)
검출간격 [mm] 5; (정의된 액추에이터 보유)
하우징 정사각형
크기 [mm] 36 x 13 x 26
어플리케이션
디자인 코드화된 타겟
작동 방식 지속적인 가동
전기적 데이터
동작 전압 [V] 24 DC
절연 정격전압 [V] 60
보호 클래스 III
양극성 전환 방지 아니오
내부저항 (Ri) [Ω] 10; (1 W)
출력
출력 기능 2 x N.O.; (potential-free)
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] 50
스위칭 주파수 DC [Hz] 150
출력부 데이터 인터페이스 타입 A
쇼트 방지 아니오
최대 정전용량형 부하 CL_max [nF] 20
범위
검출간격 [mm] 5; (정의된 액추에이터 보유)
안전 차단거리 s(ar) [mm] 15
반응시간
안전요청에 대한 반응시간 [ms] 10
최대 하강 시간 [ms] 0,1
바운스를 포함한 최대 시간을 내십시오. [ms] 0,6
작동 조건
적용장소 EN 60654-1를 준수한 C등급으로 날씨에 저항력있는 어플리케이션
주변온도 [°C] -25...80
주변온도에 대한 참고사항
작동 수명 ≤ 87600 h
주변온도 [°C] 10...40
주변온도에 대한 참고사항
작동 수명 ≤ 175200 h
최대 상대 공기습도 [%] 간단히: 5...95 %; 영구적인: 5...70 %
공압 [kPa] 80...106
해수면보다 높은 최대 높이 [m] 2000
염분 스프레이 아니오
보호등급 IP 67; IP 69K
테스트 / 인증서
EMC
IEC 60947-5-1
쇼크 내구성
EN 60068-2-27 30 g (11 ms)
진동 내구성
IEC 60068-2-6 10 g (10...55 Hz)
안전 매개변수
수명 TM (Mission Time) [h] ≤ 175200
사용기간 TM (추가 표시)
20년
B10D 20.000.000; (부담이 없음; 최대부하: 400.000)
기계적 데이터
무게 [g] 114,5
하우징 정사각형
설치방식 돌출형 마운팅
크기 [mm] 36 x 13 x 26
재질 PA
조임 토크 [Nm] 0,8...2
액세서리
구성 부품
코드화된 타겟
커버 캡: 4
비고
비고
G150xS / AC4x2S 타입 평가 유닛과의 연결에서 PL e (ISO 13849-1) 또는 SIL cl 3 (IEC 62061) 까지 가능합니다.
포장당 1 갯수
전기적 연결 - 플러그
연결부 커넥터: 1 x M8; 코딩: A