• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 안전 기술
  3. RFID 와 자기 코드화된 안전 센서
  4. RFID 센서
  5. MN702S

RFID 코드화된 안전 센서

MN702S

MN38010-BPKG/CB/US

RFID 코드화된 안전 센서

MN702S

MN38010-BPKG/CB/US

  • ce
  • ukca
제품 특성
전기적 디자인 PNP
출력 기능 2 x OSSD, 1 x PNP
검출간격 [mm] 12; (정의된 액추에이터 보유)
하우징 정사각형
크기 [mm] 72 x 18 x 25
어플리케이션
디자인 코더블 타겟
작동 방식 지속적인 가동
에 대한 무선 인증 미국; 캐나다; 호주; EU/RED; 중국; 싱가포르
무선 인증에 관한 참고사항
유럽 ​​무선 장비 지침 2014/53/EU (RED)를 적용하는 국가 목록은 "다운로드"에서 확인하실 수 있습니다.
전기적 데이터
동작 전압 [V] 20,4...26,4 DC
절연 정격전압 [V] 32
작동 전류 [mA] 40...700
부하되지 않은 전류 [mA] 30
전류소모 [mA] < 50
보호 클래스 III
양극성 전환 방지 yes
최대 power-on 지연시간 [ms] 1500
RFID
작동 주파수 [MHz] 0,125
전송 전력 ERP [mW] 0,0002245
출력
전기적 디자인 PNP
출력 기능 2 x OSSD, 1 x PNP
최대 누수 전류 [mA] 0,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] 50
스위칭 주파수 DC [Hz] 1
출력부 데이터 인터페이스 타입 C 클래스 2
쇼트방지 yes
과부하 방지 yes
최대 정전용량형 부하 CL_max [nF] 200
범위
검출간격 [mm] 12; (정의된 액추에이터 보유)
안전 차단거리 s(ar) [mm] 16
정확성 / 편차
히스테리시스 [%] 20
아날로그 출력 반복성 [%] ≤ 10; (% Sn)
반응시간
안전요청에 대한 반응시간 [ms] 160
사용가능 영역에 접근 할 때의 반응 시간 [ms] 600
작동 조건
적용장소 EN 60654-1를 준수한 C등급으로 날씨에 저항력있는 어플리케이션
주변온도 [°C] -25...70
주변온도에 대한 참고사항
작동 수명 ≤ 87600 h
주변온도 [°C] 10...40
주변온도에 대한 참고사항
작동 수명 ≤ 175200 h
최대 상대 공기습도 [%] 간단히: 5...95 %; 영구적인: 5...70 %
공압 [kPa] 80...106
해수면보다 높은 최대 높이 [m] 2000
이온화된 방사능 허용되지 않음
염분 스프레이 아니오
보호등급 IP 65; IP 67
테스트 / 인증서
EMC
IEC 60947-5-3
쇼크 내구성
EN 60068-2-27 30 g (11 ms)
진동 내구성
IEC 60068-2-6 10 g (10...55 Hz)
안전 매개변수
요구 사항 준수
ISO 13849-1: 2015 카테고리 4, PL e
IEC 62061 SIL 3
수명 TM (Mission Time) [h] ≤ 175200
사용기간 TM (추가 표시)
20년
PFH [1/h] 1,5E-09
기계적 데이터
무게 [g] 177,5
하우징 정사각형
설치방식 돌출형 마운팅
크기 [mm] 72 x 18 x 25
재질 PA
조임 토크 [Nm] 0,8...2
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
동작원리 1 x LED, (ACT)
입력 1 x LED, (IN)
출력 1 x LED, (OUT)
작동 1 x LED, (PWR)
액세서리
구성 부품
코더블 타겟
워셔: 4
커버 캡: 8
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결 - 플러그
연결부 커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 성형체: 스텐레스 (1.4301 / 304)