- 제품
- 안전 기술
- RFID 와 자기 코드화된 안전 센서
- RFID 센서
- MN706S
RFID 코드화된 안전 센서
MN706S
MN35010-BPKG/L/CD/US
RFID 코드화된 안전 센서
MN706S
MN35010-BPKG/L/CD/US
제품 특성
전기적 디자인 | PNP |
---|---|
출력 기능 | 2 x OSSD, 1 x PNP |
검출간격 [mm] | 12; (정의된 액추에이터 보유) |
하우징 | 정사각형 |
크기 [mm] | 72 x 18 x 25 |
어플리케이션
디자인 | 코드화된 타겟 | |
---|---|---|
작동 방식 | 지속적인 가동 | |
에 대한 무선 인증 | 미국; 캐나다; 호주; EU/RED; 중국; 싱가포르 | |
무선 인증에 관한 참고사항 |
|
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 20,4...26,4 DC; (cULus를 준수한 "supply class 2") |
---|---|
절연 정격전압 [V] | 32 |
작동 전류 [mA] | 40...700 |
부하되지 않은 전류 [mA] | 30 |
전류소모 [mA] | < 50 |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
최대 power-on 지연시간 [ms] | 1500 |
작동 주파수 [MHz] | 0,125 |
---|---|
전송 전력 ERP [mW] | 0,0002245 |
출력
전기적 디자인 | PNP |
---|---|
출력 기능 | 2 x OSSD, 1 x PNP |
최대 누수 전류 [mA] | 0,5 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 50 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 1 |
출력부 데이터 | 인터페이스 타입 C 클래스 2 |
쇼트방지 | yes |
과부하 방지 | yes |
최대 정전용량형 부하 CL_max [nF] | 200 |
범위
검출간격 [mm] | 12; (정의된 액추에이터 보유) |
---|---|
안전 차단거리 s(ar) [mm] | 16 |
정확성 / 편차
히스테리시스 [%] | 20 |
---|---|
아날로그 출력 반복성 [%] | ≤ 10; (% Sn) |
반응시간
안전요청에 대한 반응시간 [ms] | 160 |
---|---|
사용가능 영역에 접근 할 때의 반응 시간 [ms] | 600 |
작동 조건
적용장소 | EN 60654-1를 준수한 C등급으로 날씨에 저항력있는 어플리케이션 | |
---|---|---|
주변온도 [°C] | -25...70 | |
주변온도에 대한 참고사항 |
|
|
주변온도 [°C] | 10...40 | |
주변온도에 대한 참고사항 |
|
|
최대 상대 공기습도 [%] | 간단히: 5...95 %; 영구적인: 5...70 % | |
공압 [kPa] | 80...106 | |
해수면보다 높은 최대 높이 [m] | 2000 | |
이온화된 방사능 | 허용되지 않음 | |
염분 스프레이 | 아니오 | |
보호등급 | IP 65; IP 67 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||
---|---|---|---|
쇼크 내구성 |
|
||
진동 내구성 |
|
안전 매개변수
요구 사항 준수 |
|
||
---|---|---|---|
수명 TM (Mission Time) [h] | ≤ 175200 | ||
사용기간 TM (추가 표시) |
|
||
PFH [1/h] | 1,5E-09 |
기계적 데이터
무게 [g] | 174,2 |
---|---|
하우징 | 정사각형 |
설치방식 | 돌출형 마운팅 |
크기 [mm] | 72 x 18 x 25 |
재질 | PA |
조임 토크 [Nm] | 0,8...2 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결 - 플러그
연결부 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 성형체: 스텐레스 (1.4301 / 304) |
---|