- 제품
- MQ2001
자기 센서
MQ2001
MQ23005BBPKG/B/AM/0,3M/ZH/AS
자기 센서
MQ2001
MQ23005BBPKG/B/AM/0,3M/ZH/AS
- 금속커버 (강철 제외)를 통한 물체 검출 가능
- 센서의 심한 오염에도 불구하고 신뢰성 있는 스위칭 시그널
- 감지면이 금속으로 구성되어 견고하고 충격에 대한 내구성 보유
- 공간이 제한된 곳에서 사용할 수 있는 공간 절약 디자인
단종제품
대체 제품: IQ2002 제품 비교: MQ2001 / IQ2002 대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !
제품 특성
전기적 디자인 | PNP |
---|---|
출력 기능 | N.O. |
검출간격 [mm] | 5 |
하우징 | 정사각형 |
크기 [mm] | 20 x 8 x 32 |
어플리케이션
매체 | 단지 염화 제 1철(Fe)-금속만 인정함 |
---|
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...30 DC |
---|---|
절연 정격전압 [V] | 60 |
전류소모 [mA] | < 30 |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
Power-on 지연시간 [s] | < 0,3 |
출력
전기적 디자인 | PNP |
---|---|
출력 기능 | N.O. |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2,5 |
최대 누수 전류 [mA] | 0,1 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 100 |
스위칭 출력의 단시간 전류 정격 [mA] | 100 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 300 |
쇼트방지 | yes |
쇼트방지 타입 | 펄스 |
과부하 방지 | yes |
범위
검출간격 [mm] | 5 |
---|---|
실제 감지범위 Sr [mm] | 5 ± 10 % |
작업거리 [mm] | 0...4,05 |
정확성 / 편차
교정 계수 | 금속: 1 |
---|---|
히스테리시스 [Sr 의 %] | < 10 |
접합점 드리프트 [Sr 의 %] | 10 |
재연성 [Sr 의 %] | 10 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...80 |
---|---|
저장온도 [°C] | -30...85 |
보호등급 | IP 65; IP 67 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
진동 내구성 |
|
||||||||||
쇼크 내구성 |
|
||||||||||
지속적인 쇼크 내구성 |
|
||||||||||
MTTF [년 (해)] | 1647 | ||||||||||
UL 인증서 |
|
기계적 데이터
무게 [g] | 38,4 |
---|---|
하우징 | 정사각형 |
설치방식 | 매립형으로 설치 가능함 |
크기 [mm] | 20 x 8 x 32 |
재질 | 아연 주조함; LED 윈도: TPU; 포팅: PUR |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
연결부 | 케이블: 0,3 m, PUR, Ø 4,9 mm; 내염성 (IEC 60332-2, UL: FT2) |
---|---|
연결부 | 커넥터: 1 x M8; 코딩: A; 잠금: 머리부분이 톱니모양인 암나사, 회전가능 |