제품 특성
전기적 디자인 | PNP/NPN |
---|---|
출력 기능 | N.O. |
크기 [mm] | 30,5 x 5 x 6,5 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 5...50 AC / 5...60 DC; (UL supply class 2: 5...60 DC / 5...30 AC) |
---|---|
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
양극성 전환 방지 | yes |
출력
전기적 디자인 | PNP/NPN |
---|---|
출력 기능 | N.O. |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 5 |
최대 전압강하 스위칭 출력 AC [V] | 5 |
스위칭 출력 AC의 영구적 전류 등급 [mA] | 100; (유도형 부하용 외부 보호 회로 (밸브, 접촉기 등) 필요함) |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 100; (유도형 부하용 외부 보호 회로 (밸브, 접촉기 등) 필요함) |
스위칭 주파수 AC [Hz] | 1000 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 1000 |
최대 스위칭 파워 [W] | 10 |
쇼트방지 | 아니오 |
쇼트 방지 | 아니오 |
과부하 방지 | 아니오 |
범위
반응 민감도 [mT] | 2,1 |
---|---|
운반속도 [m/s] | 10 |
정확성 / 편차
히스테리시스 [mm] | 1 |
---|---|
재연성 [mm] | -0,2...0,2 |
반응시간
최대 하강 시간 [ms] | 0,1 |
---|---|
바운스를 포함한 최대 시간을 내십시오. [ms] | 0,6 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...70 |
---|---|
보호등급 | IP 65; IP 67 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [년 (해)] | 11303 | ||||||||||||
UL 인증서 |
|
기계적 데이터
무게 [g] | 21,3 |
---|---|
설치방식 | 매립형으로 설치 가능함 |
실린더 타입 | T-슬롯 실린더 |
크기 [mm] | 30,5 x 5 x 6,5 |
재질 | 하우징: PA; 고정 클램프: 스텐레스 |
PLC에 연결될때 스위칭 주기 [Mio] | < 40 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
전기적 연결
필수 보호 | IEC60127-2 시트 1을 준수한 소형 퓨즈; ≤ 0,175 A; 신속한 작동 |
---|
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
비고 |
|
||
---|---|---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결 - 플러그
케이블: 0,3 m, PUR | |
커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 잠금: 머리부분이 톱니모양인 암나사, 회전가능 |