리드 접촉점을 보유한 T 슬롯 실린더
MR500A
MRT2021-N/--/R/6,0M/-H/1G/1D
리드 접촉점을 보유한 T 슬롯 실린더
MR500A
MRT2021-N/--/R/6,0M/-H/1G/1D
- 빠른 장착 및 쉬운 조정을 위한 자가 잠금식 고정물
- "드롭 프롬 더 탑" 방식을 통한 슬롯 내 쉬운 장착
- 몰딩 케이블을 통한 우수한 변형 방지 성능
- 위험 영역 내 어플리케이션용
- 매우 높은 스위칭 주파수
제품 특성
전기적 디자인 | NAMUR |
---|---|
출력 기능 | N.O. |
크기 [mm] | 30,5 x 5 x 6,5 |
전기적 데이터
스위치 증폭기에 대한 연결 | yes |
---|---|
스위칭 앰프 | 최대값을 보유한 본질안전회로로 인증된 접속: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
정격전압 DC [V] | 8,2 |
전류소모 [mA] | 목표물이 감지되지 않음: ≤ 1; 목표물 감지: ≥ 2,2 |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
출력
전기적 디자인 | NAMUR |
---|---|
출력 기능 | N.O. |
쇼트방지 | 아니오 |
과부하 방지 | 아니오 |
범위
반응 민감도 [mT] | 2,1 |
---|---|
운반속도 [m/s] | 10 |
정확성 / 편차
히스테리시스 [mm] | 1 |
---|---|
재연성 [mm] | < 0,2 |
반응시간
최대 하강 시간 [ms] | 0,1 |
---|---|
바운스를 포함한 최대 시간을 내십시오. [ms] | 0,6 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...70 |
---|---|
보호등급 | IP 65; IP 67 |
테스트 / 인증서
인증서 | BVS 09 ATEX E164; IECEx BVS 09.0065 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATEX 마킹 |
|
||||||||||
|
|||||||||||
EMC |
|
||||||||||
MTTF [년 (해)] | 21140 |
안전 매개변수
최대 내부 정전용량 [nF] | 10 |
---|---|
최대 내부 유도용량 [µH] | 400 |
기계적 데이터
무게 [g] | 91,2 |
---|---|
설치방식 | 매립형으로 설치 가능함 |
실린더 타입 | T-슬롯 실린더 |
크기 [mm] | 30,5 x 5 x 6,5 |
재질 | 하우징: PA; 고정 클램프: 스텐레스 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
비고 |
|
|
---|---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결
연결부 | 케이블: 6 m, PVC; 2 x 0,14 mm² |
---|