- 제품
- 센서
- 속도 센서
- 드라이브 및 축을 위한 스피드 센서
- MX5051
제품 특성
전기적 디자인 | PNP |
---|---|
출력 기능 | N.O. |
검출간격 [mm] | 1,7; (다른 모듈을 가진 톱니 바퀴를 사용하면 감지범위와 위상위치에 영향을 줍니다.) |
크기 [mm] | Ø 15 / L = 64,5 |
어플리케이션
작동 원리 | 홀 센서 |
---|
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...30 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | < 40 |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
출력
전기적 디자인 | PNP |
---|---|
출력 기능 | N.O. |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 1 |
최대 누수 전류 [mA] | 0,1 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 50 |
스위칭 출력의 단시간 전류 정격 [mA] | 50 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 1...15000 |
쇼트방지 | yes |
과부하 방지 | yes |
범위
검출간격 [mm] | 1,7; (다른 모듈을 가진 톱니 바퀴를 사용하면 감지범위와 위상위치에 영향을 줍니다.) |
---|---|
실제 감지범위 Sr [mm] | 1,7 ± 10 % |
작업거리 [mm] | 1,38 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -32...85 |
---|---|
보호등급 | IP 65; IP 68; IP 69K |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
쇼크 내구성 |
|
||||||||||||
급격한 온도변화 |
|
||||||||||||
염분 스프레이 테스트 |
|
||||||||||||
MTTF [년 (해)] | 3718 |
기계적 데이터
무게 [g] | 86,5 |
---|---|
크기 [mm] | Ø 15 / L = 64,5 |
재질 | 황동; PA; O 링: 플루오르 탄성고무 (FKM) |
조임 토크 [Nm] | 7 |
톱니 바퀴 모듈 [mm] | 1,25 |
설치 길이 [mm] | 45 |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
연결부 | 케이블: 2 m, PUR |
---|
다이어그램 및 그래프
스위칭 신호
|
|
---|