Namur 센서용 스위칭 앰프
N0031A
NV1121/230VAC/RL/1D/1G
Namur 센서용 스위칭 앰프
N0031A
NV1121/230VAC/RL/1D/1G
- 위험 영역 내 본질 안전 센서 작동용
- 신뢰할 수 있는 단락 및 단선 모니터링
- 출력 기능의 쉬운 프로그래밍
- 작동, 스위칭 상태 및 기능 확인을 위한 LED 디스플레이
- DIN 레일에 빠르고 쉬운 장착
어플리케이션
어플리케이션 | 쇼트 모니터링; 전선 모니터링 |
---|
전기적 데이터
동작 전압 허용오차 [%] | -10...10 |
---|---|
동작 전압 [V] | 230 AC |
최대 전원 소모 [VA] | 1 |
채널 수 | 1 |
출력
전기적 디자인 | 릴레이; (1개의 변환접점) |
---|---|
접촉 부하 | 253 V AC / 2 A / cos phi > 0,7 // 40 V DC / 2 A; (오옴 저항) |
스위칭 주파수 AC [Hz] | 10 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -20...60 |
---|---|
보호등급 | IP 20 |
테스트 / 인증서
인증서 | PTB 02 ATEX 2035; IECEx PTB 17.0023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ATEX 마킹 | II (1) G [Ex ia Ga] IIC | ||||
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |||||
EMC |
|
||||
MTTF [년 (해)] | 458 |
기계적 데이터
무게 [g] | 193,5 |
---|---|
기계적 스위칭 주기 | 천만 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
비고
비고 |
|
||
---|---|---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결
연결부 | 터미널: ...2,5 mm² |
---|
추가 자료
제어회로를 위한 최대값
점화 보호영역에서의 자신의 안전 | [EEx ia] IIC | [EEx ia] IIB | [EEx ib] IIC | [EEx ib] IIB |
전압 [V] | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 |
전류 [mA] | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 |
Power [mW] | 51 | 51 | 51 | 51 |
외부 인덕턴스(자기 유도 계수) [mH] | 97 | 390 | 97 | 390 |
외부 용량 [µF] | 2,32 | 16,2 | 2,32 | 16,2 |