Namur 센서용 스위칭 앰프
N0539A
NV1222/24VDC/TR/1D/1G
Namur 센서용 스위칭 앰프
N0539A
NV1222/24VDC/TR/1D/1G
- 위험 영역 내 본질 안전 센서 작동용
- 신뢰할 수 있는 단락 및 단선 모니터링
- 출력 기능의 쉬운 프로그래밍
- 작동, 스위칭 상태 및 기능 확인을 위한 LED 디스플레이
- DIN 레일에 빠르고 쉬운 장착
제품 특성
입력부 및 출력부 수효 | 디지털 출력 수: 2 |
---|
어플리케이션
어플리케이션 | 쇼트 모니터링; 전선 모니터링 |
---|
전기적 데이터
동작 전압 허용오차 [%] | -15...25 |
---|---|
동작 전압 [V] | 24 DC |
전류소모 [mA] | < 50 |
채널 수 | 2 |
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 | 디지털 출력 수: 2 |
---|
출력
전기적 디자인 | PNP |
---|---|
디지털 출력 수 | 2 |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 3,5 |
각각의 출력에 대한 전기 적재력 [mA] | 100 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 5000 |
쇼트 방지 | yes |
작동 조건
주변온도 [°C] | -20...60 |
---|---|
보호등급 | IP 20 |
테스트 / 인증서
인증서 | FIDI 20 ATEX 0022X; IECEx FIDI 20.0003X | ||||
---|---|---|---|---|---|
ATEX 마킹 |
|
||||
|
|||||
|
|||||
EMC |
|
||||
MTTF [년 (해)] | 345 |
기계적 데이터
무게 [g] | 198,4 |
---|
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
비고
비고 |
|
||
---|---|---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결
연결부 | 터미널: ...2,5 mm² |
---|
추가 자료
제어회로를 위한 최대값
점화 보호영역에서의 자신의 안전 | [Ex ia Ga] IIC | [Ex ia Ga] IIB | [Ex ia Ga] IIA | [Ex ia Ma] I |
전압 [V] | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
전류 [mA] | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 |
Power [mW] | 45 | 45 | 45 | 45 |
외부 인덕턴스(자기 유도 계수) [mH] | 121,5 | 486,3 | 972,7 | 1000 |
또는 Lo/Ro [mH/Ω] | 0,79 | 3,16 | 6,33 | 10,39 |
외부 용량 [µF] | 2,41 | 16,8 | 75 | 95 |