유도형 NAMUR 링 센서
N7R28A
I7R2010-N/2M/1G/1D
유도형 NAMUR 링 센서
N7R28A
I7R2010-N/2M/1G/1D
- 위험 영역 내 어플리케이션용
- 초소 직경 물체의 안정된 감지
- 매우 짧은 응답 시간
- 광범위한 작동 온도 범위
제품 특성
전기적 디자인 | NAMUR |
---|---|
출력 기능 | normally closed |
하우징 | 원형 |
크기 [mm] | 32 x 25 x 20 |
전기적 데이터
스위치 증폭기에 대한 연결 | yes |
---|---|
스위칭 앰프 | 최대값을 보유한 본질안전회로로 인증된 접속: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
정격전압 DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
전류소모 [mA] | < 1,2; (사용불가능한; 전도성있는: > 2,1) |
보호 클래스 | III |
출력
전기적 디자인 | NAMUR |
---|---|
출력 기능 | normally closed |
범위
측정 볼 (직경) [mm] | 4 |
---|---|
최대 이동 속도 [m/s] | 25 |
정확성 / 편차
히스테리시스 [mm] | 1 |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -40...100 | |
---|---|---|
주변온도에 대한 참고사항 |
|
|
보호등급 | IP 67 |
테스트 / 인증서
인증서 | BVS 08 ATEX E026; IECEx BVS 09.0016 | ||
---|---|---|---|
ATEX 마킹 |
|
||
|
|||
EMC |
|
||
MTTF [년 (해)] | 3318 |
안전 매개변수
최대 내부 정전용량 [nF] | 150 |
---|---|
최대 내부 유도용량 [µH] | 100 |
기계적 데이터
무게 [g] | 66,7 |
---|---|
하우징 | 원형 |
크기 [mm] | 32 x 25 x 20 |
내면지름 [mm] | 10 |
재질 | PA 12-GF30 |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
연결부 | 케이블: 2 m; 2 x 0,14 mm², PTFE |
---|