제품 특성
전기적 디자인 | NAMUR |
---|---|
출력 기능 | normally closed |
하우징 | 정사각형 |
크기 [mm] | 8 x 15 x 11 |
전기적 데이터
스위치 증폭기에 대한 연결 | yes |
---|---|
스위칭 앰프 | 최대값을 보유한 본질안전회로로 인증된 접속: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
정격전압 DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
공급 전압 DC [V] | 5...25; (폭발 위험영역 외부에서 사용되는 경우) |
전류소모 [mA] | < 1,2; (사용불가능한; 전도성있는: > 2,1) |
보호 클래스 | III |
출력
전기적 디자인 | NAMUR |
---|---|
출력 기능 | normally closed |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 5000 |
범위
삽입 깊이 (측면에서) [mm] | 5...7 |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -40...100 |
---|---|
보호등급 | IP 67 |
테스트 / 인증서
인증서 | BVS 08 ATEX E026; IECEx BVS 09.0016 | ||
---|---|---|---|
ATEX 마킹 | II 1G Ex ia IIC T4 Ga | ||
II 1D Ex ia IIIC T125°C Da | |||
EMC |
|
||
MTTF [년 (해)] | 2942 |
안전 매개변수
최대 내부 정전용량 [nF] | 150 |
---|---|
최대 내부 유도용량 [µH] | 120 |
기계적 데이터
무게 [g] | 30 |
---|---|
하우징 | 정사각형 |
크기 [mm] | 8 x 15 x 11 |
슬롯 너비 [mm] | 2 |
재질 | PBT |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
연결부 | 케이블: 0,5 m; 2 x 0,06 mm², PTFE |
---|