• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 센서
  3. 밸브 센서
  4. 쿼터턴 액추에이터용 센서
  5. N95001

밸브 액츄에이터용 유도형 NAMUR 듀얼 센서

N95001

IND2004DN/T1/1D/2G

밸브 액츄에이터용 유도형 NAMUR 듀얼 센서

N95001

IND2004DN/T1/1D/2G

  • 모니터링 밸브 위치용
  • 밸브 액추에이터에 대한 안정적인 위치 피드백용
  • 위험 영역 내 어플리케이션용
  • 본질 안전 회로에 연결용
  • 센서에서 솔레노이드 밸브 직접 트리거링
  • ce
  • ccc
  • ukca
  • ex
  • iec
제품 특성
전기적 디자인 NAMUR
출력 기능 2 x N.C.
검출간격 [mm] 4
하우징 정사각형
크기 [mm] 40 x 26 x 60
어플리케이션
어플리케이션 ISO(국제 표준화 기구) 5211 (VDI/VDE)에 의한 표준규범
전기적 데이터
스위치 증폭기에 대한 연결 yes
스위칭 앰프 최대값을 보유한 본질안전회로로 인증된 접속: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW
정격전압 DC [V] 8,2; (1kΩ)
전류소모 [mA] < 1; (사용불가능한; 전도성있는: > 2,2)
보호 클래스 III
출력
전기적 디자인 NAMUR
출력 기능 2 x N.C.
스위칭 주파수 DC [Hz] 250
범위
검출간격 [mm] 4
실제 감지범위 Sr [mm] 4 ± 10 %
정확성 / 편차
교정 계수 금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,5 / 알루미늄: 0,4 / 구리: 0,3
히스테리시스 [Sr 의 %] 1...15
접합점 드리프트 [Sr 의 %] -10...10
작동 조건
주변온도 [°C] -20...70
보호등급 IP 67
테스트 / 인증서
인증서 BVS 03 ATEX E 131 X; BVS 04 ATEX E 153 X; IECEX BVS 06.0003X
ATEX 마킹 II 2G Ex ia IIC T6 Gb Ta -20...70°C
II 2G Ex ia IIC T5 Gb Ta -20...80°C
II 1D Ex ia IIIB T20090°C Da Ta: -20...70°C
II 1D Ex ia IIIB T200100° C Da Ta: -20...80°C
EMC
EN 60947-5-6
쇼크/진동 내구성 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
MTTF [년 (해)] 1232
안전 매개변수
최대 내부 정전용량 [nF] 150; (안전한 전기회로에 대하여)
최대 내부 유도용량 [µH] 150; (안전한 전기회로에 대하여)
기계적 데이터
무게 [g] 175
하우징 정사각형
설치방식 돌출형 마운팅
크기 [mm] 40 x 26 x 60
재질 하우징: PBT; 커버: PC
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
스위칭 상태 2 x LED, 황색
비고
비고
솔레노이드 밸브 회로 Ex-i:
최대값을 보유한 본질안전회로로 인증된 접속:
U = 28 V DC / P = 2 W
포장당 1 갯수
전기적 연결 - 소켓
커넥터: 1 x M12; 코딩: A
전기적 연결 - 플러그
연결부 커넥터: Rd24; 코딩: A