• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 센서
  3. 유도형 근접센서
  4. 모든 유도형 센서
  5. NI5017

유도형 근접센서

NI5017

II-2010-N/40M

유도형 근접센서

NI5017

II-2010-N/40M

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
  • ce
제품 특성
전기적 디자인 NAMUR
출력 기능 normally closed
검출간격 [mm] 10
하우징 나선형 홈이 파여진 형태
크기 [mm] M30 x 1,5 / L = 41
전기적 데이터
스위치 증폭기에 대한 연결 yes
스위칭 앰프 스위칭 앰프 NV0100, NV0200 또는 최대 값을 보유한 다른 승인된 스위칭 앰프에 연결 U = 16 V / I = 50 mA / P = 180 mW (T5) / P = 123 mW (T6)
정격전압 DC [V] 8,2; (1kΩ)
공급 전압 DC [V] 5...25
전류소모 [mA] < 1; (사용불가능한; 전도성있는: > 2,1)
출력
전기적 디자인 NAMUR
출력 기능 normally closed
최대 케이블 내구성 [Ω] 50
스위칭 주파수 DC [Hz] 450
범위
검출간격 [mm] 10
작동 조건
주변온도 [°C] -20...70
보호등급 IP 67
테스트 / 인증서
인증서 PTB-Zulassungs-Nr. Ex-00.E.2013; Gerätekennzeichnung: EEx ia IIC T5/T6
쇼크/진동 내구성 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
MTTF [년 (해)] 4697
안전 매개변수
최대 내부 정전용량 [nF] 230
최대 내부 유도용량 [µH] 175
기계적 데이터
하우징 나선형 홈이 파여진 형태
설치방식 매립형으로 설치 가능함
크기 [mm] M30 x 1,5 / L = 41
스레드 지정 M30 x 1,5
재질 PBT
액세서리
구성 부품
잠금 너트: 2
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결
연결부 케이블: 40 m, PVC; 2 x 0,5 mm²