- 제품
- 센서
- 밸브 센서
- 쿼터턴 액추에이터용 센서
- NN5008
밸브 액츄에이터용 유도형 NAMUR 듀얼 센서
NN5008
IND2004DN/US100/1D/1G/2G
밸브 액츄에이터용 유도형 NAMUR 듀얼 센서
NN5008
IND2004DN/US100/1D/1G/2G
- 모니터링 밸브 위치용
- 밸브 액추에이터에 대한 안정적인 위치 피드백용
- 위험 영역 내 어플리케이션용
- 본질 안전 회로에 연결용
- 3개 나사만으로 빠르고 단단히 장착
제품 특성
전기적 디자인 | NAMUR |
---|---|
출력 기능 | 2 x N.C. |
검출간격 [mm] | 4 |
하우징 | 정사각형 |
크기 [mm] | 40 x 26 x 26 |
전기적 데이터
스위치 증폭기에 대한 연결 | yes |
---|---|
스위칭 앰프 | 최대값을 보유한 본질안전회로로 인증된 접속: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
정격전압 DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
공급 전압 DC [V] | 7,5...15 |
전류소모 [mA] | < 1; (사용불가능한; 전도성있는: > 2,1) |
보호 클래스 | III |
출력
전기적 디자인 | NAMUR |
---|---|
출력 기능 | 2 x N.C. |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 1800 |
범위
검출간격 [mm] | 4 |
---|---|
실제 감지범위 Sr [mm] | 4 ± 10 % |
정확성 / 편차
교정 계수 | 금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,5 / 알루미늄: 0,4 / 구리: 0,3 |
---|---|
히스테리시스 [Sr 의 %] | 1...15 |
접합점 드리프트 [Sr 의 %] | -10...10 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -20...80 |
---|---|
보호등급 | IP 67 |
테스트 / 인증서
인증서 | DMT 02 ATEX E 028; BVS 04 ATEX E 153 X; IECEx BVS 06.0003X; TIIS TC22886 | ||
---|---|---|---|
ATEX 마킹 |
|
||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
EMC |
|
||
쇼크/진동 내구성 | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) | ||
MTTF [년 (해)] | 1253 |
안전 매개변수
최대 내부 정전용량 [nF] | 140; (안전한 전기회로에 대하여) |
---|---|
최대 내부 유도용량 [µH] | 130; (안전한 전기회로에 대하여) |
기계적 데이터
무게 [g] | 67 |
---|---|
하우징 | 정사각형 |
설치방식 | 돌출형 마운팅 |
크기 [mm] | 40 x 26 x 26 |
재질 | 하우징: PBT; 커버: PC |
조임 토크 [Nm] | 0,6...1,5; (마디가 있는너트) |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
연결부 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A |
---|