- 제품
- NN504A
유도형 근접센서
NN504A
INE2004DN/1D/1G/2G
유도형 근접센서
NN504A
INE2004DN/1D/1G/2G
- 모니터링 밸브 위치용
- 밸브 액추에이터에 대한 안정적인 위치 피드백용
- 본질 안전 회로에 연결용
- 비접촉식 자가 청소 시스템
제품 특성
전기적 디자인 | NAMUR |
---|---|
출력 기능 | 2 x N.C. |
검출간격 [mm] | 4 |
하우징 | 정사각형 |
크기 [mm] | 33 x 60 x 92 |
전기적 데이터
스위치 증폭기에 대한 연결 | yes |
---|---|
스위칭 앰프 | 최대값을 보유한 본질안전회로로 인증된 접속: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
동작 전압 [V] | 8,2 DC; (1kΩ) |
공급 전압 DC [V] | 7,5...15; (폭발 위험영역 외부에서 사용되는 경우) |
전류소모 [mA] | < 1; (사용불가능한; 전도성있는: > 2,1) |
보호 클래스 | III |
액추에이터 배선 | 최대값을 보유한 솔레노이드 밸브의 본질안전회로로 인증된 접속: U = 28 V / I = 250 mA / P = 750 mW (bis 40 °C) / P = 650 mW (bis 70 °C); (가스 환경 (그룹 II)에서 사용하는 경우 다음 최대값이 허용됩니다.: U = 28 V / P = 1,1 W; 이 값이 초과되면 안됩니다.) |
출력
전기적 디자인 | NAMUR |
---|---|
출력 기능 | 2 x N.C. |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 500 |
과부하 방지 | yes |
범위
검출간격 [mm] | 4 |
---|---|
실제 감지범위 Sr [mm] | 4 ± 10 % |
작업거리 [mm] | 0...3,25 |
정확성 / 편차
교정 계수 | 금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,5 / 알루미늄: 0,4 / 구리: 0,3 |
---|---|
히스테리시스 [Sr 의 %] | 1...15 |
접합점 드리프트 [Sr 의 %] | -10...10 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...70 |
---|---|
보호등급 | IP 65; IP 67 |
테스트 / 인증서
인증서 | BVS 14 ATEX E 005 X; IECEx BVS 14.0005X | ||
---|---|---|---|
ATEX 마킹 |
|
||
|
|||
|
|||
EMC |
|
||
진동 내구성 |
|
||
쇼크 내구성 |
|
||
MTTF [년 (해)] | 1257 |
안전 매개변수
최대 내부 정전용량 [nF] | 60; (안전한 전기회로에 대하여) |
---|---|
최대 내부 유도용량 [µH] | 130; (안전한 전기회로에 대하여) |
기계적 데이터
무게 [g] | 183 |
---|---|
하우징 | 정사각형 |
설치방식 | 돌출형 마운팅 |
크기 [mm] | 33 x 60 x 92 |
재질 | 하우징: PA |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
비고 |
|
|
---|---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결
연결부 | 조임공간에서 조이는 선: ...2,5 mm²; 케이블 글랜드: M20 X 1,5 |
---|